Verbinden Sie die PT2009-A1 mit einem Kupfer-Ethernet-Kabel (CAT5) mit dem PTO2008-A1. Eine oder mehrere PT2009-A1 können angeschlossen werden.
1 | Cerberus PACE Compact-Schrank |
2 | Externe 'Tischsprechstelle (RS485, 8+1)' PT2009-A1 mit Zubehör |
3 | DC/DC-Wandler 'MeanWell SD-50B-24 DC/DC Konverter (50W)' PCA2011-A1 oder 'MeanWell SD-100B-24 DC/DC Konverter (100W)' PCA2018-A1 |
4 | 'Erdschlussüberwachung (24V)' PCA2001-A1 |
5 | 'ICPDAS I-7510 (RS485, isoliert)' PNA2009-A1 |
6 | 'Sprechstellen-Interface (RS485)' PTO2008-A1 |
7 | Verdrahtung zu PTO2008-A1 |
8 | Kupfer-Ethernet-Kabel (CAT5) mit RJ45-Steckverbinder, verbindet eine PTO2008-A1 mit PT2009-A1 |
9 | Kupfer-Ethernet-Kabel (CAT5) mit RJ45-Steckverbinder, verbindet eine PT2009-A1 mit der nächsten |
Die Abbildung oben zeigt ein Beispiel für die Verkabelung mehrerer PT2009-A1, die an einen Schrank angeschlossen werden. Diese Verkabelung kann nur in Standard-Anwendungsfällen verwendet werden.
Alle angeschlossenen PT2009-A1 teilen sich einen analogen Audioeingangskanal. Daher kann nur eine PT2009-A1 gleichzeitig aktiv sein.
Eine Unterbrechung oder ein Kurzschluss außerhalb des Schranks wirkt sich auf alle angeschlossenen PT2009-A1 aus und ein Kurzschluss außerhalb des Schranks wirkt sich auf alle angeschlossenen PT2009-A1 aus.