WARNUNG
Spannungen von bis zu AC 100 V an den Jumpern der Lautsprecherlinien

Die Berührung von spannungsführenden Teilen kann zu einem Stromschlag führen und tödlich sein!

  1. Trennen Sie vor der Installation oder Wartung die Komponente von der AC 230 V Netzspannung.
  1. Trennen Sie vor der Installation oder Wartung die Komponente von der DC 24 V Stromversorgung.
  1. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung nicht versehentlich wieder eingeschaltet werden kann.

 

Die Konfiguration der Cerberus PACE Compact Lautsprecherlinien erfolgt über die Jumper-Konfigurationsmatrix der Lautsprecherlinien.

Die Lautsprecherlinien können nicht über das Konfigurationstool 'PACE-Design' konfiguriert werden, doch die Jumpereinstellungen der Lautsprecherlinien können im 'PACE-Design' überprüft werden.

Die Jumpereinstellungen werden mit dem Jumperschlüssel geändert.

Stecken Sie den Jumperschlüssel auf einen Jumper, ziehen Sie den Jumper heraus und setzen Sie ihn an die neue Position.

PC100x-A3 – Jumperschlüssel

Die 16 Lautsprecherlinien-Zonen können auf die 4 Verstärker konfiguriert werden.

Die Lautsprecherlinien-Konfigurationsmatrix hat 16 Spalten, die die 16 Lautsprecherlinien-Zonen darstellen, und 4 Zeilen, die die 4 Verstärker darstellen.

Jede zweite Spalte ist ein wenig versetzt, damit die Jumper nicht in die benachbarte Zone hineinragend eingesetzt werden können.

PC100x-A3 – Lautsprecherlinien-Konfigurationsmatrix
Beispiel für eine PC100x-A3 Lautsprecherlinien-Konfigurationsmatrix

Das Beispiel zeigt Folgendes:

  • Verstärker 1 ist so konfiguriert, dass er die Lautsprecherlinien-Zonen 1-6 versorgt
  • Verstärker 2 ist so konfiguriert, dass er die Lautsprecherlinien-Zonen 7-10 versorgt
  • Verstärker 3 ist so konfiguriert, dass er die Lautsprecherlinien-Zonen 11-14 versorgt
  • Verstärker 4 ist so konfiguriert, dass er die Lautsprecherlinien-Zonen 15 und 16 versorgt