Die Switches dienen zum Aufbau eines 'PACE-Net' Kommunikationsnetzes und zum Anschließen von 'PACE-Net' Digitalen Audiomatrizen, 'PACE-Net' Sprechstellen, Cerberus PACE Compact-Systemen oder eines PCs mit installiertem Konfigurationstool 'PACE-Design'. Der Ethernet-Switch 'Planet IGS-10020MT-Ethernet-Switch' PN2005-A1 ermöglicht den Aufbau einer redundanten Ethernet-Ringstruktur. Er kann auch für Baum- und Kettenstrukturen verwendet werden.

PN2005-A1 – Netzwerkanschlüsse

Die Ports 1 bis 8 sind CAT5-Kupfer-Ethernet-Buchsen (RJ45, 10/100/1000Base-T).

Die Ports 9 und 10 sind Glasfasersteckplätze zum Einstecken von SPF-Modulen.

Folgende SPF-Module können eingesteckt werden:

  • PNA2002-A1: 'Planet MGB-LX FOI-Adapter', Single Mode, 10 km, 1310 nm
  • PNA2003-A1: 'Planet MGB-SX FOI-Adapter', Multi Mode, 550 m, 850 nm
  • PNA2004-A1: 'D-Link DEM-211 FOI-Adapter', Multi Mode, 2 km, 1310 nm

PNA2004-A1 ist erforderlich, um eine Glasfaser-Verbindung zu 'Ethernet-Switch (2x4/2)' PN2001-A1 herzustellen.