Eine externe Sprechstelle kann über die Einzeldraht-Klemme 'CN1' an der Vorderseite des PN2009-A1 oder über einen RJ45-Anschluss 'J4' an der Rückseite angeschlossen werden.

Einzeldraht-Anschluss 'CN1'

PN2009-A1'– Einzeldraht-Anschluss – 'CN1'

Pin

Beschreibung

Anmerkung

1

Signalausgang +

Isolierter analoger Audioausgang +

2

Signalausgang -

Isolierter analoger Audioausgang -

3

24 V

Isolierte 24 V

4

D-

Isolierte RS485-Daten -

5

D+

Isolierte RS485-Daten +

6

GND

GND-Referenz der isolierten 24 V

7

Signaleingang +

Isolierter analoger Audioeingang +

8

Signaleingang -

Isolierter analoger Audioeingang -

Bei Verwendung von verdrillte Kabeln ist darauf zu achten, dass die entsprechenden Signale an ein Paar verdrillter Adern angeschlossen werden, z. B. 24 V und GND, D- und D+.

RJ45-Anschluss – 'J4'

PN2009-A1'– RJ45-Anschluss – 'J4'

Pin

Beschreibung

Anmerkung: bei Verwendung in einem 2x4-Draht-Kabel

CAT5 gemäß T568B

Brandmeldekabel mit Farbcodierung nach VDE0815

1

Signalausgang +

Weiß/orange

Grau

2

Signalausgang -

Orange

Gelb

3

24 V

Weiß/grün

Braun

4

D-

Blau

Rot

5

D+

Weiß/blau

Blau

6

GND

Grün

Grün

7

Signaleingang +

Weiß/braun

Weiß

8

Signaleingang -

Braun

Schwarz