Der Media Converter 'Planet IGT-805AT-Media-Converter' PN2007-A1 bietet einen DC 24 V Stromversorgungsanschluss mit redundantem 24 V Stromanschluss und Störungsrelaiskontakt.
Anschluss für DC 24 V Stromversorgung und Störungsrelais
Pin | Beschreibung | Anmerkung |
---|---|---|
1 | DC 0 V | Stromversorgungseingang 1 |
2 | DC 24 V | Stromversorgungseingang 1 |
3 | Fault 1 | Störungsrelaiskontakt |
4 | Fault 2 | Störungsrelaiskontakt |
5 | DC 0 V | Stromversorgungseingang 2 |
6 | DC 24 V | Stromversorgungseingang 2 |
Verwenden Sie stets den Stromversorgungseingang 1 als primären Anschluss und den Stromversorgungseingang 2 als redundanten Anschluss.
Das Störungsrelais meldet Stromausfälle und Port-Link-Ausfälle. Es ist im Normalbetrieb geschlossen (Fault 1 und Fault 2 verbunden) und bei Auftreten einer Störung geöffnet.