Die PT2002-A1 bietet 6 analoge Steuereingänge. Diese analogen Steuereingänge messen die Spannung zwischen GND und den DC 10 V.
Die Werte können als lokale Verstärkungsregelung oder als Regelwerte für die Audioausgangslautstärke verwendet werden.
Die analogen Steuereingänge 1 und 2 sind von der PT2002-A1 belegt.
Anschluss für analoge Steuereingänge – 'CN1'
Pin | Beschreibung | Anmerkung |
---|---|---|
1 | Analoger Steuereingang 1 | Von PT2002-A1 belegt |
2 | Analoger Steuereingang 2 | Von PT2002-A1 belegt |
3 | Analoger Steuereingang 3 | - |
4 | Analoger Steuereingang 4 | - |
5 | Analoger Steuereingang 5 | - |
6 | Analoger Steuereingang 6 | - |
7 | Logischer Steuerausgang 1 | Nicht als analoger Steuereingang zu verwenden |
8 | Logischer Steuerausgang 2 | Nicht als analoger Steuereingang zu verwenden |
9 | Logischer Steuerausgang 3 | Nicht als analoger Steuereingang zu verwenden |
10 | Logischer Steuerausgang 4 | Nicht als analoger Steuereingang zu verwenden |
11 | GND | Von PT2002-A1 belegt |
12 | 10 V | Von PT2002-A1 belegt |
Weitere Informationen finden Sie unter Analoge Steuereingänge verwenden und Logischen Steuerausgang verwenden.