Die Stromversorgung des PC1001-A3 bietet zwei Anschlüsse ('MF' und 'GF') für die Störungsrelais der Stromversorgung.

Anschluss für Netzstörungsrelais – 'MF'

PC1001-A3 – Anschluss für Netzstörungsrelais der Stromversorgung – 'MF'

Pin

Kennung

Anschluss

Farbe

1

MF-NO

Mit C verbunden, wenn eine Störung auftritt (normalerweise geöffnet)

Blau

2

MF-C

Common

Rot

3

MF-NC

Im Normalbetrieb mit C verbunden (normalerweise geschlossen)

-

Relaisanschluss für allgemeine Störung – 'GF'

Der Anschluss 'GF' stellt die Anschlüsse des Relais 'allgemeine Störung' zur Verfügung (Pins 4 bis 6).

Er bietet einen externen Störungseingang (Pins 1 bis 3) zum Anschließen eines externen potentialfreien Kontakts. (Nicht verwendet in PC1001-A3.)

PC1001-A3 – Relaisanschluss für allgemeine Störung der Stromversorgung – 'GF'

Pin

Kennung

Anschluss

Farbe

1

Ext -

Kontakteingang verbunden mit DC 0 V

-

2

Ext +

Kontakteingang +

-

3

-

Nicht anschließen

-

4

GF-NO

Mit C verbunden, wenn eine allgemeine Störung auftritt (normalerweise geöffnet)

Grün

5

GF-C

Common

Rot

6

GF-NC

Im Normalbetrieb mit C verbunden (normalerweise geschlossen)

-