Stromversorgung DC 24 V
Der DC 24 V Stromversorgungsanschluss 'X1' dient zur Versorgung des PNA2007-A1 mit Strom.
DC 24 V Stromversorgungsanschluss – 'X1'
Pin | Beschreibung | Anmerkung |
---|---|---|
1 | DC 0 V | Vorinstalliert auf der Repeater-Platine |
2 | DC 0 V | - |
3 | DC 24 V | Vorinstalliert auf der Repeater-Platine |
4 | DC 24 V | - |
5 | DC 0 V | Stromanschluss 24 V |
6 | DC 0 V | 24 V zur nächsten externen Komponente |
7 | DC 24 V | Stromanschluss 24 V |
8 | DC 24 V | 24 V zur nächsten externen Komponente |
Ethernet-Einzeldrahtanschlüsse – 'CN1' und 'CN3'
Pin | Beschreibung | Anmerkung: bei Verwendung in einem 2x4-Draht-Kabel | ||
---|---|---|---|---|
CAT5-Pin | CAT5 gemäß T568B | Brandmeldekabel mit Farbcodierung nach VDE0815 | ||
1 | D1+/TX+ | 1 | Weiß/orange | Grau |
2 | D2+/RX+ | 3 | Weiß/grün | Braun |
3 | D3- | 5 | Weiß/blau | Blau |
4 | D4+ | 7 | Weiß/braun | Weiß |
5 | NC | Schirmung | Schirmung | Schirmung |
Ethernet-Einzeldrahtanschlüsse – 'CN2' und 'CN4'
Pin | Beschreibung | Anmerkung: bei Verwendung in einem 2x4-Draht-Kabel | ||
---|---|---|---|---|
CAT5-Pin | CAT5 gemäß T568B | Brandmeldekabel mit Farbcodierung nach VDE0815 | ||
1 | D1-/TX- | 2 | Orange | Gelb |
2 | D3+ | 4 | Blau | Rot |
3 | D2-/RX- | 6 | Grün | Grün |
4 | D4- | 8 | Braun | Schwarz |
- CN1 und CN2 werden zum Anschließen der eingehenden CAT5-Kupfer-Ethernet-Verkabelung verwendet.
- CN3 und CN4 werden zum Anschließen der ausgehenden Verkabelung verwendet.
- J1 und J2 sind für den Anschluss an die Repeater-Platine vorinstalliert.
Sofern die CAT5-Kabel mit RJ45-Steckern versehen sind, können sie direkt an die 2 freien RJ45-Buchsen auf der Repeater-Platine angeschlossen werden.