Die 'Sprechstellen-Interface (redundant)' PTO2009-A1 stellt eine redundante 'PACE-Net' und eine redundante DC 24 V Verbindung vom Cerberus PACE Compact System zu den Sprechstellen PT2001-A1 und PT2002-A1 zur Verfügung.

Die PTO2009-A1 hat zwei DC 24 V Eingänge ('Power In A', 'CN2' und 'Power In B', 'CN4'), die zu einem DC 24 V Ausgang ('Power Out', 'CN5') geleitet werden. Bei einer Störung des einen Eingangs wird automatisch auf den anderen umgeschaltet. Eine DC 24 V Störung wird über die Relaiskontakte ('Fault Relay CN6') gemeldet.

Montage

Die PTO2009-A1 kann mit ihrer Hutschienenhalterung direkt in einem PT2001-A1- oder PT2002-A1-Gehäuse montiert werden.

Installation

Die PTO2009-A1 bietet zwei Schraubklemmenanschlüsse ('Ethernet In A', 'CN1', 'Ethernet In B', 'CN3') zum Anschließen von Ethernet-Kabeln mit Einzeldrähten, um diese mit CAT5-Ethernet-RJ45-Anschlüssen ('Ethernet Out A', 'J1' und 'Ethernet Out B', 'J2') zu verbinden. Die CAT5-Ethernet-Ausgänge werden mit den CAT5-Ethernet-Eingängen der Sprechstelle verbunden.

Schließen Sie die Kontakte des Störungsrelais an einen logischen Steuereingang der Sprechstelle an.

PTO2009-A1 – Anschlussübersicht

Anschlüsse für die 24 V Stromversorgung:

Eingangsanschlüsse – 'CN2' und 'CN4' und

Ausgangsanschlüsse – 'CN5'

PTO2009-A1 – Eingangs-/Ausgangsanschlüsse für die 24 V Stromversorgung – 'CN2', 'CN4', 'CN5'

Pin

Beschreibung

Anmerkung: bei Verwendung in einem 2x4-Draht-Kabel

CAT5 gemäß T568B

Brandmeldekabel mit Farbcodierung nach VDE0815

1

DC 24 V

Weiß/braun und braun

Rot und weiß

2

DC 0 V

Weiß/blau und blau

Blau und schwarz

Ethernet-Eingangsanschlüsse – 'CN1' und 'CN3'

PTO2009-A1 – Ethernet-Eingangsanschlüsse – 'CN1' und 'CN3'

Pin

Beschreibung

Anmerkung: bei Verwendung in einem 2x4-Draht-Kabel

CAT5-Pin

CAT5 gemäß T568B

Brandmeldekabel mit Farbcodierung nach VDE0815

1

TX+

1

Weiß/orange

Grau

2

TX-

2

Orange

Gelb

3

RX+

3

Weiß/grün

Braun

4

RX-

6

Grün

Grün

5

NC

-

Nicht verwenden

Nicht verwenden

6

Schirmung

-

Schirmung

Schirmung

Ethernet-RJ45-Ausgangsanschlüsse – 'J1' und 'J2'

PTO2009-A1 – Ethernet-RJ45-Ausgangsanschlüsse – 'J1' und 'J2'

Pin

Beschreibung

Anmerkung: bei Verwendung in einem 2x4-Draht-Kabel

CAT5-Pin

CAT5 gemäß T568B

Brandmeldekabel mit Farbcodierung nach VDE0815

1

D1+/TX+

1

Weiß/orange

Grau

2

D1-/TX-

2

Orange

Gelb

3

D2+/RX+

3

Weiß/grün

Braun

4

D3+

6

Blau

Rot

5

D3-

-

Weiß/blau

Blau

6

D2-/RX-

-

Grün

Grün

7

D4+

-

Weiß/braun

Weiß

8

D4-

-

Braun

Schwarz

Störungsrelais-Anschluss – 'CN6'

PTO2009-A1 – Störungsrelais-Anschluss – 'CN6'

Pin

Beschreibung

Anmerkung

1

DC 10 V

10 V Bezugsspannung

2

A-24 V

Verbunden mit 10 V, wenn 'Power In A', 'CN2' eine Störung aufweist

3

B-24 V

Verbunden mit 10 V, wenn 'Power In B', 'CN4' eine Störung aufweist