Die Berührung von spannungsführenden Teilen kann zu einem Stromschlag führen und tödlich sein!
- Trennen Sie vor der Installation oder Wartung die Komponente von der AC 230 V Netzspannung.
- Trennen Sie vor der Installation oder Wartung die Komponente von der DC 24 V Stromversorgung.
- Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung nicht versehentlich wieder eingeschaltet werden kann.
Bei Verwendung eines 70 V Lautsprechersystems durch Reduzierung des Eingangspegels um -3 dB ergibt sich eine maximale Ausgangsspannung von 70 V. Dies führt zu einer maximalen Lautsprecherlast von 350 W pro Verstärker.
Bei einem 50 V Lautsprechersystem beträgt die maximale Lautsprecherlast 250 W pro Verstärker.
Die Lautsprecherlinien werden an die Lautsprecherlinien-Ausgangsanschlüsse X101-1 und X101-2 angeschlossen.
Die Lautsprecherlinien können als Stichleitung oder als Loop konfiguriert werden.
In der Stichleitungskonfiguration können die Lautsprecherlinien mit PCA2004-A1 EOL3 (aktiv) oder mit Impedanzüberwachung überwacht werden.
In der Schleifenkonfiguration werden die Lautsprecherlinien mit Loop-Isolator PCA2005-A1 (100V) überwacht.
Es ist nicht zulässig, Lautsprecherlinien mit PCA2004-A1 EOL3 (aktiv) und Loop-Isolator PCA2005-A1 (100V) an ein Cerberus PACE-System anzuschließen.
X101-1 Anschluss an digitale Audiomatrix-Platine; vorkonfektioniert | |
X101-2 Anschluss an digitale Audiomatrix-Platine; vorkonfektioniert | |
'X101-1' | Klemmenblock für Lautsprecherlinie 1-8 |
'X101-2' | Klemmenblock für Lautsprecherlinie 9-16 |
Lautsprecherlinienanschluss – 'X101-1'
Pin | Beschreibung | Stichleitungskonfiguration | Schleifenkonfiguration |
---|---|---|---|
1 | 1+ | Linie 1+ | Schleife 1 Start + |
2 | 1- | Linie 1- | Schleife 1 Start - |
3 | 2+ | Linie 2+ | Schleife 1 Ende + |
4 | 2- | Linie 2- | Schleife 1 Ende - |
5 | 3+ | Linie 3+ | Schleife 2 Start + |
6 | 3- | Linie 3- | Schleife 2 Start - |
7 | 4+ | Linie 4+ | Schleife 2 Ende + |
8 | 4- | Linie 4- | Schleife 2 Ende - |
9 | 5+ | Linie 5+ | Schleife 3 Start + |
10 | 5- | Linie 5- | Schleife 3 Start - |
11 | 6+ | Linie 6+ | Schleife 3 Ende + |
12 | 6- | Linie 6- | Schleife 3 Ende - |
13 | 7+ | Linie 7+ | Schleife 4 Start + |
14 | 7- | Linie 7- | Schleife 4 Start - |
15 | 8+ | Linie 8+ | Schleife 4 Ende + |
16 | 8- | Linie 8- | Schleife 4 Ende - |
3
Lautsprecherlinienanschluss – 'X101-2'
Pin | Beschreibung | Stich-Konfiguration | Loop-Konfiguration |
---|---|---|---|
1 | 9+ | Linie 9+ | Loop 5 Start + |
2 | 9- | Linie 9- | Loop 5 Start - |
3 | 10+ | Linie 10+ | Loop 5 Ende + |
4 | 10- | Linie 10- | Loop 5 Ende - |
5 | 11+ | Linie 11+ | Loop 6 Start + |
6 | 11- | Linie 11- | Loop 6 Start - |
7 | 12+ | Linie 12+ | Loop 6 Ende + |
8 | 12- | Linie 12- | Loop 6 Ende - |
9 | 13+ | Linie 13+ | Loop 7 Start + |
10 | 13- | Linie 13- | Loop 7 Start - |
11 | 14+ | Linie 14+ | Loop 7 Ende + |
12 | 14- | Linie 14- | Loop 7 Ende - |
13 | 15+ | Linie 15+ | Loop 8 Start + |
14 | 15- | Linie 15- | Loop 8 Start - |
15 | 16+ | Linie 16+ | Loop 8 Ende + |
16 | 16- | Linie 16- | Loop 8 Ende - |