Die PTO2008-A1 bietet zwei Anschlüsse ('X5' und 'RJ1') zum Anschließen der Sprechstellen. 'RJ1' verwendet ein Kupfer-Ethernet-Kabel (CAT5) für den Anschluss.

Sprechstellenanschlüsse – 'X5' und 'RJ1'

PTO2008-A1 – Sprechstellenanschlüsse – 'X5' und 'RJ1'

Pin

Beschreibung

Anmerkung

1

SO-

Audioausgang -

2

SO+

Audioausgang +

3

GND

GND-Bezugsspannung

4

D+

RS485 Daten +

5

D-

RS485 Daten -

6

DC 24 V

DC 24 V (mit 500 mA Sicherung)

7

SI-

Audioeingang -

8

SI+

Audioeingang +