Die Cerberus PACE Compact digitalen Audiomatrix-Platinen des PC1001-A3 und des PC1002-A3 bieten beide 4 Anschlüsse ('1-AI' bis '4-AI') mit 4 symmetrischen analogen Audioeingängen im Audiobereich.

Die analogen Audioeingänge werden verwendet, um analoge Audiogeräte wie Mikrofone oder Audiomedien-Player an die digitale Audiomatrix-Platine anzuschließen.

Die maximale Verstärkung für Leitungssignale kann pro Eingang von -20 dB bis +30 dB eingestellt werden. Die maximale Verstärkung für Mikrofone kann von +10 dB bis +60 dB eingestellt werden. Die Phantomspannung des Mikrofons kann auf 12 V, 24 V oder 48 V konfiguriert werden. Die Verstärkungen und Phantomspannungen werden mit dem Konfigurationstool 'PACE-Design' konfiguriert.

Anschluss für analoge Audioeingänge

Anschlüsse für analoge Audioeingänge – '1-AI' bis '4-AI'

Anschlüsse für analoge Audioeingänge – '1-AI' bis '4-AI'

Pin

Beschreibung

Anmerkung

1

Audio-In +

-

2

GND

-

3

Audio-In -

-