Sowohl PC1001-A3 als auch PC1002-A3 digitale Cerberus PACE Compact-Audiomatrix-Platinen bieten 4 'PACE-Bus' (RS485) Anschlüsse ('1-RS485' bis '4-RS485') im Optionsbereich. Über diese Anschlüsse können die Bedienstellen 'PACE-Bus' (RS485) und die Sprechstellen 'PACE-Bus' (RS485) angeschlossen werden.

'PACE-Bus' (RS485) Anschluss

'PACE-Bus' (RS485) Anschlüsse – '1-RS485' bis '4-RS485'

'PACE-Bus' (RS485) Anschlüsse – '1-RS485' bis '4-RS485'

Pin

Beschreibung

Anmerkung

1

D-

RS485-Daten -

2

D+

RS485-Daten +

3

GND

-

4

24 V

-

Diese Anschlüsse werden nur zum Anschließen der internen 'PACE-Bus' (RS485) Komponenten im Schrank verwendet.

Werden diese Anschlüsse zum Anschließen der externen 'PACE-Bus' (RS485) Komponenten verwendet, müssen sie mit den folgenden Komponenten gesichert werden:

  • RS485-Isolator: 'ICPDAS I-7510 (RS485, isoliert)' PNA2009-A1
  • 'MeanWell SD-50B-24 DC/DC Konverter (50W)' PCA2011-A1 oder 'MeanWell SD-100B-24 DC/DC Konverter (100W)' PCA2018-A1
  • 'Erdschlussüberwachung (24V)' PCA2001-A1
  • Oder
  • 'RS485-Baustein (1 Port)' PN1002-A1 mit integriertem DC/DC-Wandler und Erdschlussüberwachung.
  • Oder
  • 'RS485-Baustein (1 Port, Hutschiene)' PN2009-A1 mit integriertem DC/DC-Wandler und Erdschlussüberwachung.

Dadurch wird sichergestellt, dass ein Kurzschluss an der externen Verkabelung die interne Funktion des Schranks nicht beeinflusst.