Die PT2002-A1 bietet 4 logische Steuerausgänge. Dies sind Open-Collector-Transistoren, die auf GND schalten.

Die 4 logischen Steuerausgänge können zum Schalten von Leuchten, Relais oder anderen Geräten mit einer Stromaufnahme von max. 200 mA verwendet werden.

Der Ausgang kann mit den an Pin 12 des Anschlusses bereitgestellten DC 10 V oder mit einer Spannung von max. DC 36 V versorgt werden.

Die logischen Steuerausgänge 1 und 2 sind durch die PT2002-A1 belegt.

Anschluss für logische Steuerausgänge – 'CN3'

PT2002-A1 – Anschluss für logische Steuerausgänge – 'CN3'

Pin

Beschreibung

Anmerkung

1

Analoger Steuereingang 1

Der analoge Steuereingang kann nicht als logischer Steuerausgang verwendet werden.

2

Analoger Steuereingang 2

Der analoge Steuereingang kann nicht als logischer Steuerausgang verwendet werden.

3

Analoger Steuereingang 3

Der analoge Steuereingang kann nicht als logischer Steuerausgang verwendet werden.

4

Analoger Steuereingang 4

Der analoge Steuereingang kann nicht als logischer Steuerausgang verwendet werden.

5

Analoger Steuereingang 5

Der analoge Steuereingang kann nicht als logischer Steuerausgang verwendet werden.

6

Analoger Steuereingang 6

Der analoge Steuereingang kann nicht als logischer Steuerausgang verwendet werden.

7

Logischer Steuerausgang 1

Durch PT2002-A1 belegt

8

Logischer Steuerausgang 2

Durch PT2002-A1 belegt

9

Logischer Steuerausgang 3

-

10

Logischer Steuerausgang 4

-

11

GND

GND-Bezugsspannung

12

DC 10 V

10 V Bezugsspannung

Weitere Informationen finden Sie unter Analoge Steuereingänge verwenden und Logischen Steuerausgang verwenden.