Bei einer Unterbrechung oder Kurzschluss an einer Verbindung zu einer angeschlossenen PT2009-A1 ist nur diese PT2009-A1 betroffen. Die andere PT2009-A1 funktionieren weiterhin ordnungsgemäß.

Es gibt 2 Varianten, um eine vollständig redundante Verbindung mit PT2009-A1 zu schaffen.

Diese Verkabelung kann in Standard und Evakuierungsanwendungsfällen verwendet werden.

Variante A

Redundante Verkabelung bei Unterbrechung oder Kurzschluss mit mehreren PT2009-A1 mit PTO2008-A1

1

Cerberus PACE Compact-Schrank

2

Externe 'Tischsprechstelle (RS485, 8+1)' PT2009-A1 mit Zubehör

3

'MeanWell SD-50B-24 DC/DC Konverter (50W)' PCA2011-A1 oder 'MeanWell SD-100B-24 DC/DC Konverter (100W)' PCA2018-A1

4

'Erdschlussüberwachung (24V)' PCA2001-A1

5

'ICPDAS I-7510 (RS485, isoliert)' PNA2009-A1

6

'Sprechstellen-Interface (RS485)' PTO2008-A1

7

Verdrahtung zu PTO2008-A1

8

Kupfer-Ethernet-Kabel (CAT5) mit RJ45-Steckverbinder, verbindet PTO2008-A1 mit PT2009-A1

Der angeschlossene PT2009-A1 analoge Audioeingangskanal muss mit separaten analogen Audioeingängen oder separaten Digitalen Audiomatrizen verbunden werden.

Eine Unterbrechung oder ein Kurzschluss außerhalb des Schranks wirkt sich nur auf die angrenzende PT2009-A1aus.

Variante B

Redundante Verkabelung bei Unterbrechung oder Kurzschluss mit mehreren PT2009-A1 mit PN1002-A1 oder PN2009-A1

1

Cerberus PACE Compact-Schrank

2

Externe 'Tischsprechstelle (RS485, 8+1)' PT2009-A1 mit Zubehör

3

'RS485-Baustein (1 Port)' PN1002-A1 oder

'RS485-Baustein (1 Port, Hutschiene)' PN2009-A1

4

Verdrahtung zu PN2009-A1

5

Kupfer-Ethernet-Kabel (CAT5) mit RJ45-Steckverbinder, verbindet PT2009-A1 mit PN2009-A1

Eine Unterbrechung oder ein Kurzschluss außerhalb des Schranks wirkt sich nur auf die angrenzende PT2009-A1aus.