Der PNA2009-A1 bietet einen Anschluss 'In' für die interne Verdrahtung.
Anschluss für interne Verdrahtung – 'In'
Pin | Beschreibung | Anmerkung |
---|---|---|
1 | Data 0 + | RS485 Dateneingang + |
2 | Data 0 - | RS485 Dateneingang - |
3 bis 8 | N/A | Nicht verwenden |
9 | DC 24 V | Eingang DC 24 V + |
10 | DC 0 V | Eingang DC 24 V - |