Um eine redundante Verdrahtung mit mehreren PT2009-A1 bei einer Unterbrechung aufzubauen, verwenden Sie mehrere PTO2008-A1 mit 24 V und separat angeschlossenem isoliertem RS485, analogem Audioeingang und analogem Audioausgang.
Variante A mit PT2009-A1, PCA2001-A1 und PNA2009-A1
1 | Cerberus PACE Compact-Schrank |
2 | 3x externe 'Tischsprechstelle (RS485, 8+1)' PT2009-A1 mit Zubehör |
3 | 'MeanWell SD-50B-24 DC/DC Konverter (50W)' PCA2011-A1 oder 'MeanWell SD-100B-24 DC/DC Konverter (100W)' PCA2018-A1 |
4 | 'Erdschlussüberwachung (24V)' PCA2001-A1 |
5 | 'ICPDAS I-7510 (RS485, isoliert)' PNA2009-A1 |
6 | 3x 'Sprechstellen-Interface (RS485)' PTO2008-A1 |
7 | Verkabelung zur ersten PTO2008-A1 |
8 | Kupfer-Ethernet-Kabel (CAT5) mit RJ45-Steckverbinder, verbindet eine PTO2008-A1 mit der nächsten |
9 | Kupfer-Ethernet-Kabel (CAT5) mit RJ45-Steckverbinder, verbindet PTO2008-A1 mit PT2009-A1 |
Variante B mit PN1002-A1 oder PN2009-A1
1 | Cerberus PACE Compact-Schrank |
2 | Externe 'Tischsprechstelle (RS485, 8+1)' PT2009-A1 mit Zubehör |
6 | 3x 'Sprechstellen-Interface (RS485)' PTO2008-A1 |
7 | Verkabelung zur ersten PTO2008-A1 |
8 | Kupfer-Ethernet-Kabel (CAT5) mit RJ45-Steckverbinder, verbindet eine PTO2008-A1 mit der nächsten |
9 | Kupfer-Ethernet-Kabel (CAT5) mit RJ45-Steckverbinder, verbindet PTO2008-A1 mit PT2009-A1 |
10 | 'RS485-Baustein (1 Port)' PN1002-A1 oder 'RS485-Baustein (1 Port, Hutschiene)' PN2009-A1 |
11 | Verdrahtung zu PN2009-A1 |
12 | Kupfer-Ethernet-Kabel (CAT5) mit RJ45-Steckverbinder, verbindet PN2009-A1 mit PTO2008-A1 |
Beide Varianten zeigen ein Beispiel für die redundante Verkabelung mehrerer PT2009-A1, die an einen Schrank angeschlossen werden. Diese Verkabelung kann in Standard- und Evakuierungsanwendungsfällen verwendet werden.
Alle angeschlossenen PT2009-A1 teilen sich einen analogen Audioeingangskanal. Daher kann nur eine PT2009-A1 gleichzeitig aktiv sein.
Eine Unterbrechung außerhalb des Schranks wirkt sich nur auf die angrenzend angeschlossene PT2009-A1 aus.
Ein Kurzschluss außerhalb des Schranks wirkt sich auf alle angeschlossenen PT2009-A1 aus.