DC 24 V Stromversorgung

Der DC 24 V Stromversorgungsanschluss 'CN7' dient zur Versorgung des PCA2007-A1 mit Strom.

DC 24 V Stromversorgungsanschluss – 'CN7'

PCA2008-A1 – DC 24 V Stromversorgungsanschluss – 'CN7'

Pin

Beschreibung

Anmerkung

1

DC 24 V

-

2

DC 0 V

-

Schließen Sie bis zu 4 'Automatisches Lautstärkeregelungs-Mikrofon' PCA2007-A1 an die Mikrofoneingangsanschlüsse 'CN1' bis 'CN4' an.

Mikrofoneingangsanschlüsse – 'CN1' bis 'CN4'

PCA2008-A1 – Mikrofoneingangsanschlüsse – 'CN1' bis 'CN4'

Pin

Beschreibung

Anmerkung

1

Signal +

-

2

GND

GND-Bezugsspannung

3

Signal -

-

Verbinden Sie den Ausgang der aufsummierten analogen Audiosignale mit dem analogen Audioeingang der Digitalen Audiomatrizen.

Verwenden Sie für diese Funktion stets den analogen Audioeingang 4 der Digitalen Audiomatrizen.

Mikrofon-Summenausgangsanschluss – 'CN5'

PCA2008-A1 – Mikrofon-Summenausgangsanschluss – 'CN5'

Pin

Beschreibung

Anmerkung

1

Signal +

-

2

GND

GND-Bezugsspannung

3

Signal -

-

Das PCA2008-A1 meldet eine Störung über einen Störungsrelaisausgang.

In einem dieser Fälle wird eine Störung gemeldet:

  • Unterbrechung oder Kurzschluss in der Verdrahtung zu den Mikrofonen
  • Kein Mikrofon angeschlossen und Eingang ist nicht deaktiviert
  • PCA2007-A1 wird nicht mit DC 24 V versorgt

Störungsrelais-Ausgangsanschluss – 'CN6'

PCA2008-A1 – Störungsrelais-Ausgangsanschluss – 'CN6'

Pin

Beschreibung

Anmerkung

1

NO

Verbunden mit Com – Störung

2

Com

-

3

NC

Verbunden mit Com - normaler Betriebsmodus