Feuerwehr-Sprechstelle (485, AT) PT2003-A1 - Installation - Montage

Cerberus PACE Compact Public Address and Controlled Evacuation Installation;Montage

Product Family
Cerberus PACE
Content Language
Deutsch
Content Type
Technische Dokumentation > Installationsanleitung
Technische Dokumentation > Montageanleitung
Document No
A6V11899867_de--_b
Download ID
A6V11940233
Access level
Internet
File Type
html
  • Titelseite
  • Impressum
  • Zu diesem Dokument
  • Mitgeltende Dokumente
  • Download-Center
  • Änderungshistorie
  • Sicherheit
  • Sicherheitshinweise
  • Sicherheitsvorschriften zur Arbeitsweise
  • Verantwortung des Betreibers
  • Eingehaltene Normen und Richtlinien
  • Haftungsausschluss Cyber-Sicherheit
  • Vorbereitende Arbeiten
  • Aufstellort
  • Liefereinheiten
  • Elektrische Zuleitungen
  • Montage/Installation
  • Schrank montieren
  • Anschlag der Schranktür wechseln
  • Installationsübersicht PC1001
  • Installationsübersicht PC1002
  • Netzzuleitung verdrahten
  • Netzanschluss PC1001
  • Netzanschluss PC1002
  • Netzanschluss 'X100' an PC1002
  • Netzanschluss 'X102' an PC1002
  • 24 V Anschluss an die Stromversorgung
  • Betriebs-LED „Operate“
  • Service-Taste
  • Service-Modus
  • Off-Modus
  • Audiopfad PC1001 und PC1002
  • Zusätzliche Leistungsverstärker montieren und installieren
  • Zusätzliche Leistungsverstärker am PC1001 montieren und installieren
  • Zusätzliche Leistungsverstärker am PC1002 montieren und installieren
  • Lautsprecherlinien konfigurieren
  • Lautsprecherlinien installieren
  • PACE-Net Ethernet
  • PN1001-A1 montieren und installieren
  • Micro-SD-Karte installieren
  • PACE-Bus RS485
  • PN1002-A1 montieren und installieren
  • PACE-Bus RS232 installieren
  • 24 V installieren
  • Analoge Audioeingänge installieren
  • Unsymmetrische Quellen oder Stereoquellen anschließen
  • Analoge Audioausgänge installieren
  • Unsymmetrische Geräte oder Stereo-Geräte anschließen
  • Mikrofonschalter installieren
  • Logische Steuereingänge installieren
  • Logische Steuereingänge verwenden
  • Analoge Steuereingänge installieren
  • Analoge Steuereingänge verwenden
  • Relaisausgänge installieren
  • Systemstörung-Relaisausgang installieren
  • Lüfter installieren
  • Stromversorgung und Batterien
  • Stromversorgung in PC1001
  • Installation
  • Netz anschließen
  • Ausgang DC 24 V anschließen
  • Batterien anschließen
  • Störungsrelais anschließen
  • Stromversorgung in PC1002
  • AC 230 V Netzversorgungseingang anschließen
  • DC 24 V Leistungsausgänge anschließen
  • 24 V Batteriesätze anschließen
  • Temperaturfühler anschließen
  • DC 24 V Zusatzausgang anschließen
  • Anschluss von Störmelderelaisausgängen und externen Störmeldeeingängen
  • Externe Stromversorgung PP2004
  • Interne Komponenten installieren
  • Systembedieneinheit PT1001-A1
  • Montage
  • ID-Schalterkonfiguration
  • Installation
  • DC 24 V Stromversorgung anschließen
  • 'PACE-Bus' (RS485) anschließen
  • Logische Steuerausgänge
  • Logische Steuereingänge
  • Bedieneinheit und Sprechstellen PT1002-A1
  • Montage
  • ID-Schalterkonfiguration
  • Installation
  • 'PACE-Net' Netzwerk-Switches
  • 'PACE-Net'-Planet IGS-10020MT-Switch PN2005-A1
  • DC 24 V Stromversorgung und Störungsrelaiskontakt anschließen
  • 'PACE-Net' Ethernet anschließen
  • 'PACE-Net'-Planet IGT-805AT-Converter PN2007-A1
  • DC 24 V Stromversorgung und Störungsrelaiskontakt anschließen
  • 'PACE-Net' Ethernet anschließen
  • 'PACE-Net'-Ethernet-Switch (1x4, Hutschiene) PN2008-A1
  • Montage
  • DC 24 V Stromversorgung anschließen
  • 'PACE-Net' Ethernet anschließen
  • RS485-Baustein (1 Port, Hutschiene) PN2009-A1
  • Montage
  • Installation
  • DC 24 V Stromversorgung anschließen
  • 'PACE-Bus' (RS485) anschließen
  • Anschluss des Störmelderelaisausgangs
  • Analogen Audioeingang anschließen
  • Analogen Audioausgang anschließen
  • Eine Sprechstelle anschließen
  • DC/DC-Wandler PCA2011-A1
  • Montage
  • Installation
  • DC 24 V Stromversorgungseingang und -ausgang anschließen
  • DC/DC-Wandler PCA2018-A1
  • Montage
  • Installation
  • DC 24 V Stromversorgungseingang und -ausgang anschließen
  • RS485-Isolator PNA2009-A1
  • Montage
  • Installation
  • Interne Verdrahtung anschließen
  • Externe Verdrahtung anschließen
  • Erdschlussüberwachung PCA2001-A1
  • Installation
  • Jumper-Konfiguration
  • DC 24 V Stromversorgung und Erde anschließen
  • Erdschluss-Relaisausgang anschließen
  • Sprechstellen-Schnittstelle (RS485) PTO2008-A1
  • Montage
  • Installation
  • DC 24 V Stromversorgung anschließen
  • 'PACE-Bus' (RS485) anschließen
  • Analogen Audioeingang anschließen
  • Analogen Audioausgang anschließen
  • Mit Sprechstelle verbinden
  • Weitere PTO2008 verbinden
  • Eingangs-/Ausgangserweiterung (digital 16) PCIO2001-A1
  • Montage
  • Installation
  • ID-Schalterkonfiguration
  • DC 24 V Stromversorgung anschließen
  • 'PACE-Bus' (RS485) anschließen
  • Logische Steuereingänge
  • Analoge Steuereingänge
  • Analoge Steuereingänge verwenden
  • Logische Steuerausgänge
  • Logischen Steuerausgang verwenden
  • Eingangs-/Ausgangsmodul (digital, 16) PCIO2002-A1
  • Montage
  • Installation
  • ID-Schalterkonfiguration
  • DC 24 V Stromversorgung anschließen
  • 'PACE-Bus' (RS485) anschließen
  • Logische Steuereingänge
  • Analoge Steuereingänge
  • Analoge Steuereingänge verwenden
  • Relaisausgänge
  • Ausgangsmodul (Relais, 8) PCO2002-A1
  • Montage
  • Installation
  • ID-Schalterkonfiguration
  • DC 24 V Stromversorgung anschließen
  • 'PACE-Bus' (RS485) anschließen
  • Relaisausgänge
  • Ausgangserweiterung (Relais, 8) PCO2003-A1
  • Montage
  • Installation
  • Relaisausgänge
  • Ein-/Ausgangsmodul FDnet/C-NET FDCIO22x
  • Montage
  • Installation
  • Status von Cerberus PACE an Cerberus PRO senden
  • Status von Cerberus PRO an Cerberus PACE senden
  • Externe Komponenten anschließen
  • Tischsprechstelle PT2001-A1
  • Montage
  • Installation
  • DC 24 V Stromversorgung anschließen
  • Stromversorgung aus einem Schrank
  • Redundante Stromversorgung aus einem Schrank
  • PACE-Net Ethernet anschließen
  • Analoge Audioeingänge
  • Analoge Audioausgänge
  • Logische Steuereingänge
  • Logische Steuerausgänge
  • Analoge Steuereingänge
  • Serielle 'PACE-Bus' (RS232) Schnittstelle
  • SD-Karte montieren
  • Tischsprechstellen-Erweiterung PTO2001-A1
  • Montage
  • Installation
  • DC 24 V Stromversorgung anschließen
  • RS232 anschließen
  • Konfiguration
  • ID-Einstellungen überprüfen
  • ID-Einstellungen ändern
  • Tischsprechstellen-Erweiterung (Kaba) PTO2002-A1 und (Nordic) PTO2003-A1
  • Feuerwehr-Sprechstelle (AT) PT2002-A1
  • Montage
  • Installation
  • DC 24 V Stromversorgung anschließen
  • Stromversorgung aus einem Schrank
  • Redundante Stromversorgung aus einem Schrank
  • PACE-Net Ethernet anschließen
  • Analoge Audioeingänge
  • Analoge Audioausgänge
  • Logische Steuereingänge
  • Logische Steuerausgänge
  • Analoge Steuereingänge
  • Serielle 'PACE-Bus' (RS232) Schnittstelle
  • SD-Karte montieren
  • Feuerwehr-Sprechstelle (485, AT) PT2003-A1
  • Montage
  • Installation
  • PT2003-A1 – Anschlüsse
  • Mikrofoneingang
  • Lautsprecherausgang und Mikrofon-Gabel-Kontakt
  • An einen Schrank mit PTO2008-A1, PN1002-A1 oder PN2009-A1 anschließen
  • ID-Schalterkonfiguration
  • Sprechstelle PT2008-A1
  • Montage
  • Installation
  • Konfiguration
  • Sprechstelle PT2009-A1
  • Montage
  • Installation
  • An einen Schrank anschließen
  • PT2009-A1 mit PTO2008-A1 anschließen
  • PT2009-A1 mit PN1002-A1 oder PN2009-A1 anschließen
  • Redundante Verbindungen mit mehreren PT2009-A1 bei Unterbrechung
  • Redundante Stromversorgung und Netzwerkverbindung mit mehreren PT2009-A1
  • Redundante Verbindungen bei Unterbrechung oder Kurzschluss mit mehreren PT2009-A1
  • PT2009-A1 installieren
  • Analoge Audioeingänge
  • Analoge Audioausgänge
  • Erweiterungsanschluss
  • ID-Schalterkonfiguration
  • Sprechstellenerweiterung PTO2006-A1
  • Sprechstellen-Schnittstelle (redundant) PTO2009
  • RJ45-Schnittstelle PNA2008-A1
  • 'PACE-Net'-Netzwerk-Repeater PNA2007-A1
  • Installation
  • Automatische Lautstärkeregelung (AVC)
  • Automatisches Lautstärkeregelungs‑Mikrofon PCA2007-A1
  • Montage und Konfiguration
  • Installation
  • Automatisches Lautstärkeregelungs‑Modul PCA2008-A1
  • Jumper-Konfiguration
  • Installation
  • Abgesetztes Bedienfeld PT2006-A1
  • Installation von PT2006-A1
  • Konfigurationsmenü
  • EOL3 (active) PCA2004-A1
  • ID-Schalterkonfiguration
  • Installation von PCA2004-A1
  • Loop-Isolator (100V) PCA2005-A1
Feuerwehr-Sprechstelle (485, AT) PT2003-A1

Back to home page