Mit den optionalen Schlüsselschalter-Modulen 'Tischsprechstellen-Erweiterung (Kaba)' PTO2002-A1 und 'Tischsprechstellen-Erweiterung (Nordic)' PTO2003-A1 kann die Freigabe oder Sperrung aller oder einzelner Sprechstellentasten an der PT2001-A1 und ihren Erweiterungen PTO2001-A1 individuell festgelegt werden.
Montage
Die PTO2002-A1 oder PTO2003-A1 kann direkt an einer 'Tischsprechstelle (19 Tasten)' PT2001-A1 oder als zusätzliche Erweiterung an einer 'Tischsprechstellen-Erweiterung (24 Tasten)' PTO2001-A1 montiert werden.
Installation
Die Drähte des Schlüsselschalters PTO2002-A1 oder PTO2003-A1 werden an den logischen Steuereingängen der PT2001-A1 angeschlossen.
PTO2002-A1 oder PTO2003-A1 | PT2001-A1 – Logischer Steuereingang 'CN7' | ||
---|---|---|---|
Drahtfarbe | Funktion | Pin | Beschreibung |
Schwarz | Common | 6 | 10 V |
Weiß | NO, verbunden mit Common bei aktiviertem Schlüsselschalter | 1 | Logischer Steuereingang 1 |
Rot | NC, verbunden mit Common bei nicht betätigtem Schlüssel | 2 | Logischer Steuereingang 2 |