Die PCA2001-A1 bietet einen DC 24 V Stromversorgungsanschluss ('CN1').
DC 24 V Stromversorgungsanschluss – 'CN1'
Pin | Beschreibung | Anmerkung |
---|---|---|
1 | DC 24 V | Isolierte 24 V Stromversorgung |
2 | DC 0 V | Isolierte 24 V Stromversorgung |
3 | Erde | Erdschluss-Bezug |
Die PCA2001-A1 bietet einen DC 24 V Stromversorgungsanschluss ('CN1').
Pin | Beschreibung | Anmerkung |
---|---|---|
1 | DC 24 V | Isolierte 24 V Stromversorgung |
2 | DC 0 V | Isolierte 24 V Stromversorgung |
3 | Erde | Erdschluss-Bezug |