Die PT2009-A1 ist intern vorinstalliert.

Die PT2009-A1 hat auf der Rückseite des Gehäuses RJ45-Anschlüsse (J1, J2), um sie über ein Kupfer-Ethernet-Kabel (CAT5) mit dem Cerberus PACE Compact-Schrank zu verbinden. Dieses Kabel dient zum Anschluss der 24 V, des 'PACE-Bus' (RS485), der analogen Audioeingänge und der analogen Audioausgänge.

Im Systemschrank werden über eine PTO2008-A1, PN1002-A1 oder PN2009-A1 alle benötigten Signale auf einem Kupfer-Ethernet-Kabel (CAT5) gebündelt. Siehe Sprechstellen-Schnittstelle (RS485) PTO2008-A1, PN1002-A1 montieren und installieren und RS485-Baustein (1 Port, Hutschiene) PN2009-A1.

Bis zu 4 PT2009-A1 können über eine PTO2008-A1, PN1002-A1 oder PN2009-A1 in einer Daisy-Chain-Konfiguration (Reihenschaltung) an eine Digitale Audiomatrix angeschlossen werden.

Verwenden Sie galvanisch getrennte 'PACE-Bus' (RS485) und DC 24 V, um sicherzustellen, dass ein Kurzschluss außerhalb des Schranks keinen Einfluss auf die Signale und Funktionen im Schrank hat.

Eine Sicherung am PTO2008-A1 schützt die isolierte DC 24 V Stromversorgung, so dass andere angeschlossene Komponenten bei einem Kurzschluss noch funktionieren.

PCA2011-A1 und PCA2018-A1 liefern isolierte DC 24 V.

Die PCA2001-A1 erkennt einen Erdschluss an der 24 V Verkabelung zu PT2009-A1.

Die PNA2009-A1 stellt einen isolierten 'PACE-Bus' (RS485) bereit.

Die PN1002-A1 und PN2009-A1 bieten isolierte DC 24 V, isolierte 'PACE-Bus' (RS485) sowie isolierten analogen Audioein- und -ausgang. Sie erkennen auch einen Erdschluss an der 24 V Verkabelung zu den angeschlossenen Komponenten.