Montage
Die 'Camdenboss RJ45 Interface' PNA2008-A1 kann mit ihrer Hutschienenhalterung direkt im Cerberus PACE Compact Schrank oder in einem PT2002-A1 oder PT2003-A1 Gehäuse montiert werden.
Installation
Die PNA2008-A1 verfügt über 2 Schraubklemmenanschlüsse (Ethernet-Einzeldraht 'CN1' und 'CN2') zum Anschließen von Ethernet-Kabeln mit Einzeldrähten (z. B. E30-Kabel), um diese auf CAT5-Ethernet-RJ45-Anschlüssen ('Ethernet RJ45', 'J1') umzusetzen oder umgekehrt.
Ethernet-Einzeldraht-Anschluss – 'CN1'
Pin | Beschreibung | Anmerkung: bei Verwendung in einem 2x4-Draht-Kabel | ||
---|---|---|---|---|
CAT5-Pin | CAT5 gemäß T568B | Brandmeldekabel mit Farbcodierung nach VDE0815 | ||
1 | D1+/TX+ | 1 | Weiß/orange | Grau |
2 | D2+/RX+ | 3 | Weiß/grün | Braun |
3 | D3- | 5 | Weiß/blau | Blau |
4 | D4+ | 7 | Weiß/braun | Weiß |
5 | NC | Schirmung | Schirmung | Schirmung |
Ethernet-Einzeldraht-Anschluss – 'CN2'
Pin | Beschreibung | Anmerkung: bei Verwendung in einem 2x4-Draht-Kabel | ||
---|---|---|---|---|
CAT5-Pin | CAT5 gemäß T568B | Brandmeldekabel mit Farbcodierung nach VDE0815 | ||
1 | D1-/TX- | 2 | Orange | Gelb |
2 | D3+ | 4 | Blau | Rot |
3 | D2-/RX- | 6 | Grün | Grün |
4 | D4- | 8 | Braun | Schwarz |
Ethernet-RJ45-Anschluss – 'J1'
Pin | Beschreibung | Anmerkung: bei Verwendung in einem 2x4-Draht-Kabel | |
---|---|---|---|
CAT5 gemäß T568B | Brandmeldekabel mit Farbcodierung nach VDE0815 | ||
1 | D1+/TX+ | Weiß/orange | Grau |
2 | D1-/TX- | Orange | Gelb |
3 | D2+/RX+ | Weiß/grün | Braun |
4 | D3+ | Blau | Rot |
5 | D3- | Weiß/blau | Blau |
6 | D2-/RX- | Grün | Grün |
7 | D4+ | Weiß/braun | Weiß |
8 | D4- | Braun | Schwarz |