Die PT1002-A1 ist mit einer Adapterplatine vorkonfektioniert.

Verbinden Sie das Kupfer-Ethernet-Kabel (CAT5) von der PTO2008-A1 (siehe 6.3) mit der Adapterplatine PT1002-A1. Stellen Sie sicher, dass das Kabel an der Fronttür und im Schrank mit Zugentlastungen befestigt ist. Das Kabel sollte lang genug sein, um ein vollständiges Öffnen der Schranktür zu ermöglichen.

PT1002-A1-Anschluss

Verbinden Sie ein 3-poliges Audiokabel von PTO2008-A1 'Audio-In' mit dem analogen Audioeingang Anschluss '1-AI' der digitalen Audiomatrix-Platine. Siehe Analoge Audioeingänge installieren.

Verbinden Sie das andere 3-polige Audiokabel von PTO2008-A1 'Audio-Out' mit dem analogen Audioausgang Anschluss '1-AO' der digitalen Audiomatrix-Platine. Siehe Analoge Audioausgänge installieren.

Schließen Sie das 4-adrige Kabel mit dem 2-poligen Anschluss an PTO2008-A1 24 V und mit dem 4-poligen Anschluss an RS485 an. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den RS485-Anschluss '1-RS485' der digitalen Audiomatrix-Platine an. Siehe PACE-Bus RS485.