PT2002-A1 – Redundante Stromversorgung aus einem Schrank

1

Cerberus PACE Compact-Schrank

2

Externe 'Feuerwehr-Sprechstelle (AT)' PT2002-A1 mit Zubehör

3

DC/DC-Wandler 'MeanWell SD-50B-24 DC/DC Konverter (50W)' PCA2011-A1 oder 'MeanWell SD-100B-24 DC/DC Konverter (100W)' PCA2018-A1

4

'Erdschlussüberwachung (24V)' PCA2001-A1

5

Sicherungshalter mit Sicherung 1 A

6

'Sprechstellen-Interface (redundant)' PTO2009-A1. Siehe Sprechstellen-Schnittstelle (redundant) PTO2009.

7

DC 24 V Verdrahtung zu 'Feuerwehr-Sprechstelle (AT)' PT2002-A1 oder anderen Komponenten

Ein Erdschlusswächter PCA2001-A1 muss verwendet werden, wenn die PT2002-A1 von einem Schrank mit einem DC/DC-Wandler PCA2011-A1 oder PCA2018-A1 versorgt wird.

Wenn die DC 24 V für andere externe Komponenten verwendet werden, ist für jede Komponente ein eigener Sicherungshalter mit einer 1 A Sicherung erforderlich.

Zum Anschließen von PT2002-A1 mit 2 separaten DC 24 V Kabeln aus einem Schrank oder verschiedenen Schränken muss eine PTO2009-A1 verwendet werden. Für jedes DC 24 V Kabel ist je ein im Schrank montierter Sicherungshalter mit einer 1 A Sicherung erforderlich.