Die PT1001-A1 bietet 4 logische Steuerausgänge am Anschluss 'X3'.

Die logischen Steuerausgänge werden zum Aktivieren von LEDs oder zum Melden einer Statusänderung des Systems verwendet.

Die logischen Steuerausgänge sind Open-Collector-Ausgänge, die auf IO-GND schalten. Zur Verwendung der Ausgänge ist eine Stromquelle erforderlich.

  • Der maximale Strom pro Ausgang beträgt 200 mA.
  • Der maximale Strom an der internen 12 V Stromquelle beträgt 250 mA.

Anschluss für logische Steuerausgänge – 'X3'

PT1001-A1 – Anschluss für logische Steuerausgänge – 'X3'

Pin

Beschreibung

Anmerkung

1

Logischer Steuerausgang 1

-

2

Logischer Steuerausgang 2

-

3

Logischer Steuerausgang 3

-

4

Logischer Steuerausgang 4

-

5

IO-GND

IO-GND nicht mit GND verbunden

6

12 V

12 V Bezugsspannung

Zur Verwendung von logischen Steuerausgängen siehe Logischen Steuerausgang verwenden.