Ein PXC3.E72x unterstützt max. 4 Räume oder 8 Raummodule und ist auf 72 TX-I/O-Datenpunkte beschränkt.
Ein PXC3.E75 unterstützt max. 8 Räume oder 16 Raummodule und ist auf 200 TX-I/O-Datenpunkte beschränkt.
Diese Kriterien müssen erfüllt sein, damit die richtige PXC3 ausgewählt werden kann:
- Die verwendeten physikalischen TX-I/O-Datenpunkte
- Die Gesamtzahl der I/O-Datenpunkte, die von TX-I/O, KNX PL-Link und DALI verwendet werden
ASN | Verwendete, physikalische TX-I/O-Datenpunkte | Gesamtanzahl I/O-Datenpunkte (TX-I/O, DALI, KNX PL-Link) |
---|---|---|
PXC3.E16A | k. A. | 64 |
PXC3.E72 | 72 | 140 |
PXC3.E72A | 72 | 140 |
PXC3.E75 | 200 | 280 |
PXC3.E75A | 200 | 280 |
Web-Clients zur Raumbedienung
Was | Grenze | Beschreibung |
---|---|---|
Standard Web-Clients1 | 8 | Empfohlene Anzahl Web-Clients, welche gleichzeitig auf einen PXC3 zugreifen. |
Vorlagen mit Standard-Hintergrundbildern2 | 6 | Maximale Anzahl verschiedener Vorlagen, welche Standard-Hintergrundbilder verwenden. |
Kundenspezifische Hintergrundbilder2 | 1,5 MB | Maximale Grösse aller kundenspezifischen Hintergrundbilder in Summe (das PNG-Dateiformat gilt als Referenzgrösse). |
Legende
1 | Einschränkung: Bei Verwendung von Standard Web-Clients (Web-Browser auf PCs, Smartphones, Tablets usw.) wurde die Bildschirmdarstellung und die Bedienung (Touch oder Maus) nicht spezifisch an die erhältlichen Browser angepasst und auch nicht geprüft. |
2 | Gültige Grenzwerte, wenn die maximalen Systemlimiten für 8 Raum-Applikationen verwendet werden. |