Gerätekombination: PXC00.D/-E.D + PXX-L11/12
Was | Grenze |
---|---|
LonWorks-Geräte: PXX-L11 PXX-L12 |
60* (z. B.: 5 Group Member sind definiert, d.h. 5 x 12 = 60 COV-Ressourcen werden benötigt) 120* Max. Anzahl eingebundener LonWorks-Geräte umfasst Drittanbieter-LonWorks-Geräte. |
Discipline-I/O | [600] max. Anzahl Discipline-I/O-Objekte |
Gruppen | [50] max. Anzahl Gruppen |
Room Member | Unbeschränkt |
Group Member | Bereichsübergreifende Gruppen können max. 5 Destinationen haben. Die Anzahl bereichsübergreifender Gruppen ist von den COV-Client-Ressourcen (max. 250) abhängig. Je nach Gruppentyp werden unterschiedlich viele COVs benötigt. Diese müssen noch mit der Anzahl Destinationen multipliziert werden. |
Berechnungsgrundlagen:
HLK | CHOGRP | 1 COV-Client-Ressource pro Destination |
| SPGRP* | 12 COV-Client-Ressourcen pro Destination |
| EMGGRP | 1 COV-Client-Ressource pro Destination |
Licht | LIGHTGRP | 2 COV-Client-Ressourcen pro Destination |
Jalousien | BLSGRP | 4 COV-Client-Ressourcen pro Destination |
Gebäudenutzung | USEGRP | 3 COV-Client-Ressourcen pro Destination |
Raumbelegung | OCGRP | 3 COV-Client-Ressourcen pro Destination |
System-Controller LonWorks mit physikalischen Ein-/Ausgängen und TX Open
Gerätekombination: PXC50/100….D + PXX-L11/12
Wird anstelle eines PXC00…D ein PXC50/100…D als System-Controller eingesetzt, können physikalische Ein-/Ausgänge via TX-IO-Modulen sowie TX-Open-Datenpunkten eingebunden werden. Bei einer grösseren Anzahl von physikalischen Ein-/Ausgängen bzw. TX-Open-Datenpunkten und je nach Komplexität des CFC-Programmes kann sich die Reaktionszeit erhöhen.