Produkt | CPU | Frequenz | Speicher | Festplatte | Sonstiges | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABT Site | Kompatibel mit Intel und AMD-Technologie | > 2.0 GHz (> 3 GHz empfohlen) | 16 GB RAM | > 100 GB SSD oder HDD mit sehr guter Performance. Je nach Anzahl und Grösse der Projekte muss zusätzlich Speicher verfügbar sein. Ein ABT Projekt kann ungefähr zwischen 250 MB und 30 GB betragen. | Monitor: 1680x1050 empfohlen
| |
Desigo Xworks Plus (und alle anderen Utilities) inkl. ABT Site/Pro auf demselben Computer | Kompatibel mit Intel und AMD-Technologie | > 2.0 GHz (> 3 GHz empfohlen)
| 8 GB RAM (> 16 GB RAM empfohlen) | 50 GB HD* mit guter Performance (HDD bei sehr schnellen Zugriffszeiten) Desigo Xworks Plus (XWP) erfordert ca. 1.4 GB Speicherplatz. Automation Building Tool (ABT) erfordert ca. 1-2 GB Speicherplatz. Unkomprimierte Projektdaten erfordern zusätzlichen 0.5 MB Speicher pro Datenpunkt (Referenzwert). Die Performance hängt vom verfügbaren Speicher ab. | Monitor: 1366x768 DVD (SSD-Drive) (USB-Port für Discovery Network Tool (DNT) als Alternative zur Ethernet-Verbindung) Mult-Core-Prozessoren, z.B. für VMware | |
Desigo Configuration Module (DCM) | Kompatibel mit Intel und AMD-Technologie | 1.6 GHz | 1 GB RAM | 40 GB HD |
| |
Branch Office Server (BOS) | Kompatibel mit Intel und AMD-Technologie | > 1.6 GHz (2.5 GHz) | 8 GB RAM empfohlen | HD-Grösse abhängig von der Projektdatengrösse |
| |
RXT10.5 | Kompatibel mit Intel und AMD-Technologie | > 1.6 GHz | 4 GB RAM | HD-Grösse abhängig von der Projektdatengrösse |
|
Das Desigo Configuration Module (DCM) befindet sich in der Abkündigungsphase seit 2023-10-31 bis Ende 2026.
Die angegebenen Werte beziehen sich auf eine Host-Installation. Höhere Anforderungen gelten für einen stabilen und zuverlässigen Betrieb von VMware, CPU und RAM.
Die empfohlenen Werte lassen grössere Projekte zu (max. 12 PXC3 mit je 8 Räumen pro ABT-Projekt). Ausführliche Informationen finden Sie im Kapitel Kompatibilität mit Betriebssystemen.
SSDs sind für Langzeit zu konfigurieren. Siehe die Dokumentation von Microsoft.
ABT-Projekte erfordern ca. 2.5 Mal mehr Speicherplatz pro PXC3 Raumautomationsstation verglichen mit PXC Automationsstationen.
Parallelel Port oder USB-Port für Lizenz-Dongle.
Online-Funktionen erfordern:
- LonWorks-Schnittstellenkarte oder LonWorks-Dongle
- Ethernet-Schnittstelle
- Verbindungskabel zu Automationsstationen
- USB-Port für P-Bus BIM und Discovery Network Tool (DNT) Verbindung
Folgende Software ist erforderlich:
- Ausführliche Informationen finden Sie im Kapitel Kompatibilität mit Betriebssystemen
- Microsoft Office: Siehe Kapitel Kompatibilität mit Microsoft Office.
- Acrobat Reader 6.0 oder später (optionale Installation mit Tool-Installation)
- WinZIP
- .NET Framework >= V3.5 (Version 3.5 verfügbar auf Tool-DVD)