Mit den Raumautomationsstationen DXR2 können Heizung, Lüftung, Klima, Beschattung und Beleuchtung von bis zu zwei Räumen automatisiert werden und mit der Automationsstation DXR1 kann nur ein Raum mit Heizung, Lüftung, Klima automatisiert werden.
Die Kommunikation untereinander und zu anderen Systemkomponenten erfolgt je nach Ausführung entweder über BACnet/IP (DXR1.E../DXR2.E..) oder BACnet MS/TP (DXR1.M../DXR2.M..). Für den Anschluss von Feldgeräten verfügen die Raumautomationsstationen über eine feste Anzahl von I/O-Datenpunkten sowie über eine Onboard Schnittstelle zu KNX. Die Automationsstationen werden mit vorab geladenen Applikationen ausgeliefert, die nur noch konfiguriert werden müssen.
Eine umfangreiche Bibliothek mit geprüften standardisierten Applikationen steht zur Verfügung, die an Stelle der vorab geladenen Applikationen verwendet werden kann. Taster, Sensoren und Aktoren für Beleuchtung und Beschattung sind über KNX PL-Link mit der Raumautomationsstation verbunden.
Sowohl die vorab geladenen als auch die geprüften standardisierten Applikationen der Bibliothek werden in ABT Site konfiguriert und bieten eine sehr hohe Flexibilität, da neben den Funktionen auch die Ein- und Ausgänge des DXR1../DXR2.. konfiguriert werden können.
Siehe Desigo Konfigurierbare Raumautomation (BACnet) – Sortimentsbeschreibung (A6V10866237).
Kompakte Raumautomationsstationen DXR2 für BACnet/IP
Kompakte Raumautomationsstationen DXR2 für BACnet MS/TP
Applikationen
Die Tabellen unten zeigen die Funktionen der verschiedenen Applikationen der Raumautomationsstationen DXR2.
Vorab geladene Applikationen
Applikation | Funktionen |
---|---|
Fan Coil |
|
Variabler Volumenstrom |
|
Radiator und Kühldecke |
|
Ventilatorgetriebene Box |
|
Vier Lichtgruppen |
|
Zwei Beschattungen |
|
Ladbare zentrale Funktionen
Applikation | Funktionen |
---|---|
Zentrale Funktionen |
|
Ladbare zentrale Funktionen (Fortsetzung)
Applikation | Funktionen |
---|---|
Zentrale Funktionen |
|
Siehe Applikationskatalog.
Kompakte Raumautomationsstationen
Automationsstationen DXR1 und DXR2
DXR2 kompakte Raumautomationsstationen
Kommunikation | ||||||||||
BACnet/IP | DXR2.E09-101A | DXR2.E09T-101A | DXR2.E10-101A | DXR2.E10PL-102B | DXR2.E10PLX-102B |
| DXR2.E12P-102A | DXR2.E12PX-102B | DXR2.E18-101A | DXR2.E18-102A |
BACnet MS/TP1 | DXR2.M09-101A | DXR2.M09T-101A | DXR2.M10-101A | DXR2.M10PL-102B | DXR2.M10PLX-102B | DXR2.M11-101A | DXR2.M12P-102A | DXR2.M12PX-102B | DXR2.M18-101A | DXR2.M18-102A |
Applikationen | ||||||||||
Raumbedienung | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Kühldecken / Deckenheizungen | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Fan Coil-Gerät | • | • | • |
|
| • |
|
| • |
|
VAV-System |
|
|
| • | • |
| • | • |
| • |
Beleuchtung | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Beschattung | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Zentrale Funktionen1 |
|
|
|
|
|
|
|
| • | • |
Gehäuse | ||||||||||
DIN |
|
|
|
|
| • | • | • | • | • |
Flach | • | • | • | •2 | •2 |
|
|
|
|
|
Betriebsspannung | ||||||||||
230V | • | • | • |
|
|
|
|
|
|
|
24V |
|
|
| • | • | • | • | • | • | • |
Eingänge und Ausgänge Onboard | ||||||||||
Digitale Eingänge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Universal-Eingänge | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Relais-Ausgänge | 3 | 1 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
Triac-Ausgänge |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Analoge Ausgänge (DC 0...10 V)3 | 3 | 1 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Drucksensor |
|
|
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
|
|
Maximale Konfiguration | ||||||||||
Anzahl von I/O-Datenpunkten4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 |
Integrierte Spannungs-Versorgung für KNX (mA) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Legende
1 | Können nicht mit anderen Applikationen kombiniert werden. |
2 | Montage via Klappenachse. |
3 | Können nicht durch KNX PL-Link-Eingänge und -Ausgänge erweitert werden. |
4 | Gesamtanzahl von Datenpunkten, die von TX-I/O, KNX PL-Link und DALI verwendet werden. Für Details, siehe Kapitel Systemkonfiguration. |
Siehe Kompakte Raumautomationsstationen, BACnet/IP, 230 V DXR2.E10.., DXR2.E09.., DXR2.E09T.. (N9204).
Siehe Kompakte Raumautomationsstationen, BACnet/IP, 24 V DXR2.E18.., DXR2.E12P.. (N9205).
Siehe Kompakte Raumautomationsstationen, BACnet MS/TP, 230 V DXR2.M10.., DXR2.M09.., DXR2.M09T.. (N9206).
Siehe Kompakte Raumautomationsstationen, BACnet MS/TP, 24 V DXR2.M11.., DXR2.M12P.., DXR2.M18.. (N9207).
Kompakte Raumautomationsstationen DXR1
Kommunikation | |||||
BACnet/IP | DXR1.E09PDZ-112 DXR1.E09PLZ-112 | DXR1.E09PDZ-113 DXR1.E09PLZ-113 | DXR1.E10PL-112 DXR1.E10PD-112 | DXR1.E10PL-113 DXR1.E10PD-113 | DXR1.E02PLZ-112 DXR1.E02PDZ-112 |
BACnet MS/TP1 | DXR1.M09PDZ-112 DXR1.M09PLZ-112 | DXR1.M09PDZ-113 DXR1.M09PLZ-113 |
|
|
|
Applikationen | |||||
Raumbedienung | • | • | • | • |
|
Kühldecken / Deckenheizungen |
|
| • | • |
|
VAV-System | • | • | • | • | • |
Zentrale Funktionen1 |
|
|
|
|
|
Gehäuse | |||||
DIN |
|
|
|
|
|
Flach | •2 | •2 | •2 | •2 | •2 |
Betriebsspannung | |||||
230V |
|
|
|
|
|
24V | • | • | • | • | • |
Eingänge und Ausgänge Onboard | |||||
Digitale Eingänge |
|
| 1 | 1 |
|
Universal-Eingänge | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
Relais-Ausgänge |
|
|
|
|
|
Triac-Ausgänge | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
Analoge Ausgänge (DC 0...10 V)3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Drucksensor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Maximale Konfiguration | |||||
Anzahl von I/O-Datenpunkten4 | 16 | 16 | 22 | 19 | 2 |
Integrierte Spannungs-Versorgung für KNX (mA) |
|
| 50 | 50 |
|
Legende
1 | Können nicht mit anderen Applikationen kombiniert werden. |
2 | Montage via Klappenachse. |
3 | Können nicht durch KNX PL-Link-Eingänge und -Ausgänge erweitert werden. |
4 | Gesamtanzahl von Datenpunkten, die von TX-I/O, KNX PL-Link und DALI verwendet werden. Für Details, siehe Kapitel Systemkonfiguration. |
Zusatzgeräte für Automationsstationen DXR1
Zusatzgerät | Beschreibung |
---|---|
QMA1.N30H | Raumfühler für DXR1 Raumautomationsstationen |
QMX1.M34H | Raumbediengerät für DXR1 Raumautomationsstationen |
DXA.T50 | Luftschlauch-Zubehör-Kit 50mm |
Siehe Kompakte Raumautomationsstation mit Stellantrieb, BACnet/IP, AC 24 V DXR1.E02PLZ-112, DXR1.E02PDZ-112 (A6V11393935).
Siehe Kompakte Raumautomationsstation mit Stellantrieb, BACnet/IP, AC 24 V DXR1.E09PDZ-112, DXR1.E09PLZ-112, DXR1.E09PDZ-113 (A6V11393931).
Siehe Kompakte Raumautomationsstation mit Stellantrieb, BACnet/IP, AC 24 V DXR1.E10PL-112, DXR1.E10PL-113 (A6V11393933).
Siehe Kompakte Raumautomationsstation mit Stellantrieb, BACnet MS/TP, AC 24 V DXR1.M09PDZ-112, DXR1.M09PLZ-112, DXR1.M09PDZ-113 (A6V11393929).
Applikationen für DXR1
Applikation | Funktionen |
---|---|
Volumenstromregelung |
|
Fan-Powered-Box |
|
Raumdruck- und Abzugsregelung
Desigo bietet ein Sortiment an Komponenten und Peripheriegeräten für die sichere, präzise und schnelle Messung, Regelung und Überwachung von Luftvolumenströmen und Raumdrücken in spezialisierten Arbeitsbereichen.
Siehe Desigo Konfigurierbare Raumautomation (BACnet) – Sortimentsbeschreibung (A6V10866237).
Komponenten für die Raumdruck- und Abzugsregelung
Komponente | Beschreibung |
---|---|
DXR2.E17C.. | Raumautomationsstation, BACnet/IP, 24VAC, 17 I/Os, 30 Datenpunkte |
DXR2.E17CX.. | Raumautomationsstation, BACnet/IP, 24VAC, 17 I/Os, 60 Datenpunkte |
QMX3.P87-1WSC | Bedien- und Anzeigegerät, Aufputzmontage (KNX) |
QMX3.P88-1WSC | Bedien- und Anzeigegerät, Unterputz- und Laborabzugsmontage (KNX) |
k. A. | Raumzustandsanzeige (BACnet/IP) |
Peripheriegeräte für die Raumdruck- und Abzugsregelung
Peripheriegerät | Beschreibung |
---|---|
k. A. | Seilzugsensor |
DXA.S04P1 | Digitaler Drucksensor (SCOM) |
DXA.S04P1-B | Digitaler Drucksensor IP65 (SCOM) |
DXA.S12C | Frontschieber Erfassungsmodul (SCOM) |