Technical Designation (TD)

Die Technical Designation (TD) ist ein technischer Bezeichner, der zur Identifikation der Anlagen und ihren Elementen dient.

Die TD ist entsprechend der Hierarchie der Anlagen und deren Elementen aufgebaut, z. B.:

  • TD für Primäranlagen mit Desigo PX:
    Site / Anlage / Teilanlage / Aggregat / Komponente / Anschluss
  • TD für Raumautomations-Anlagen mit Desigo RX:
    Site / Bereich / Teilbereich / Abschnitt / Raum
  • TD für Raumautomations-Anlagen mit Desigo Raumautomation:
    Gebäude / Geschoss / Raum / Raumsegment / Funktionseinheit / Komponente / Anschluss

Der Schlüssel orientiert sich an den branchenüblichen Bezeichnungen und verwendet diese in Kurzform, z. B.:

GUB:AGeb6‘Ahu3St‘FanSu = Areal Gubelstrasse / Lüftungsanlagen Gebäude 6 / Luftaufbereitung 3. Stock / Zuluftventilator

Technische Bezeichner sind sprachneutral (Mnemonik). Sie basieren auf Mnemonik-Texten, die in der Bibliothek aufgesetzt und projektspezifisch ergänzt werden.

Die TD ist von Siemens definiert. Die User Designation (UD) kann vom Kunden definiert werden.

Name&Description_Pair

Jedes einzelne Element der TD wird als ShortName bezeichnet. Ein ShortName ist eine Bezeichnung eines einzelnen Anlagenelements in der Automationsstation. Ein ShortName ist immer mit einer Description gekoppelt. Dieses Paar wird als als Name&Description_Pair bezeichnet.

TD-Regeln

Gegenstand

Regel

Adressstruktur

Enthält mindestens ein Hierarchieobjekt und ein Funktionsobjekt

Ist von variabler Länge (Site + 1...8 Hierarchie- und Funktionsobjekte + Anschlussname)

Ist unabhängig von der Automationsstation, d.h. enthält keine Bezeichnung für die Automationsstation

Muss pro Site eindeutig sein

Mnemonik

Basiert auf englischen Begriffen

Wird nicht übersetzt

Auf gleicher Hierarchieebene liegende Anlagenelemente werden mit unterschiedlichen Teilbezeichnern identifiziert, z. B. HGrp01 / HGrp02.

Syntax

Site-Bezeichner

Besteht aus Gross- und Kleinbuchstaben (ohne Umlaute) und Ziffern (nicht am Anfang): [a...z, A...Z, 0...9]

Zwischen Gross- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden, z. B. Imax und IMAx bezeichnen das Gleiche.

Weitere Teilbezeichner

Bestehen aus Gross- oder Kleinbuchstaben ([A...Z] und [a...z]) und/oder Ziffern 0-9.

Zwischen Gross- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden, z. B. Imax und IMAx bezeichnen das Gleiche.

Max. Anzahl Zeichen

Site: 10

Objekt: 9

Anschluss: 8

TD: 80

Trennzeichen

Doppelpunkt (:) nach Site-Name

Hochkomma (‘) für übrige Trennungen

Punkt (.) vor Anschlussname

Funktionsbausteine und Anschlüsse

Ein Funktionsbaustein, d.h. ein Objekt mit Anschlüssen, kann einen Bereich, eine Teilanlage, einen Teilbereich, ein Aggregat, einen Abschnitt oder eine Komponente repräsentieren. Funktionsbausteine und deren Anschlüsse haben Attribute.

Die folgende Abbildung zeigt einen Funktionsbaustein mit Anschlüssen, so wie er in der Programmsicht dargestellt wird:

Attribute des Funktionsbausteins

Die wichtigsten Attribute des Funktionsbausteines sind:

  • Name: Name des Funktionsbausteines gemäss Schlüssel der TD. Beispiel: ThOvrld
  • Beschreibung: Zusatzbeschreibung. Wird bei der generischen Bedienung als Text in einem Bediengerät angezeigt. Beispiel: Thermoelectrical ovrld
  • Elementtyp: Anlagentechnische Art des Bausteines. Beispiel: Komponente
  • Hauptanschluss: Hauptanschluss des Funktionsbausteines. Wird beim Engineering festgelegt. Beispiel: PrVal

Attribute der Anschlüsse des Funktionsbausteines

Die wichtigsten Attribute der Anschlüsse sind:

  • Name: Name des Anschlusses gemäss Schlüssel der TD. Beispiel: PrVal
  • Beschreibung: Beschreibung des Anschlusses. Beispiel: Present value
  • Wert: Der aktuelle Wert von PrVal. Beispiel: Normal
  • Art Parameter: Anwendungstechnische Art des Anschlusses. Beispiel: Process input
  • Datentyp: Datentyp des Anschlusses. Beispiel: Multistate

Für eine vollständige Liste der Attribute, siehe CFC Online-Hilfe.