Desigo setzt offene Kommunikation zur Verbindung verschiedener GA-Systeme basierend auf offenen und standardisierten Schnittstellen ein:

  • BACnet wird für die Raumautomation auf der Managementebene eingesetzt.
  • KNX®, DALI, EnOcean® und LonWorks® werden in der Raumautomation und dezentralen, untergeordneten Prozessen eingesetzt.
  • M-Bus, Modbus, OPC, MS/TP und weitere Schnittstellen verbinden Drittgeräte und -systeme

BACnet

BACnet (Building Automation and Control Network) ist ein Kommunikationsprotokoll für GA-Netzwerke. BACnet stellt die Interoperabilität zwischen Geräten verschiedenster Hersteller sicher.

Siehe https://en.wikipedia.org/wiki/ BACnet.

Hersteller-ID

Jedes BACnet-Gerät hat eine Hersteller-ID zur Identifikation des Herstellers. Die Hersteller-ID für Siemens BACnet-Geräte ist 7.

BACnet über Ethernet/IP

Applikationen auf Managementebene interagieren über Standard IT-Netzwerkdienste mit BACnet-Diensten..

Desigo unterstützt BACnet/IPv4 and BACnet/IPv6 (via PXG3.M/L Router). IPv6 zu IPv4 ist nicht kompatibel. Der Parallelbetrieb von IPv4 und IPv6 ist möglich über PXG3.L/M BACnet-Router.

Siehe https://en.wikipedia.org/wiki/ IPv6.

Netzwerk-Performance

Die Netzwerk-Performance hängt von folgenden Kriterien ab:

  • Anzahl Geräte am Bus
  • Segmentierung der Topologie über Router (für LonTalk)
  • Anzahl gleichzeitig aktive Clients
  • Peer-to-Peer-to-Peer Kommunikation wegen verteilter PX-Applikationen
  • Weitere Kommunikationsdienste mit demselben Übertragungsmedium, wo z.B. Die Bürokommunikation auf einem separaten VLAN-Share auf demselben IP-Trunk stattfindet.
  • Applikations-Download im Netzwerk

Wegen dieser Faktoren, die sich von Projekt zu Projekt unterscheiden, kann keine allgemeine Aussage zur Netzwerk-Performance gemacht werden. Bei Einhaltung der angegebenen Produktmengen ist die Performance angemessen.

Ist die Netzwerk-Performance unzureichend, können folgende Aktionen helfen:

  • Gleiche Automationsstation für Einrichtungen mit häufigen Prozessinteraktionen einsetzen.
  • Netzwerk über BACnet Router und einen Ethernet/IP Backbone in Segmente unterteilen.
  • Automationsstation vom Netzwerk trennen, wenn eine Applikation geladen wird.

BACnet- und IP-Netzwerkstrukturierung

BACnet unterstützt verschiedene Applikationsdienste, die an alle BACnet-Geräte gesendet werden (Broadcasts). Globale Broadcasts werden durch den IP-Router blockiert. BACnet löst dieses Problem, indem ein BACnet Broadcast Management Device eingesetzt wird, das sicherstellt, dass IP-Broadcasts nur in einem IP-Segment stattfinden. Die logische BBMD-Funktionalität kann in jedem BACnet Routerund jeder PX Automationsstation mit BACnet/IP konfiguriert werden. Eine BBMD pro BACnet/IP-Port. Geräte mit BBMD müssen eine statische IP-Adresse aufweisen.

BACnet über MS/TP

MS/TP bedeutet Multidrop Serial bus/Token Passing. Jedes Gerät im Link wird als Manager betrachtet, wenn es einen Token hat. Wenn der Token nicht sofort verwendet wird, wird er ans nächste Gerät weitergegeben. Alle Geräte im Link ohne Token werden als untergeordnet oder Subordinate-Geräte betrachtet und warten auf Nachrichten des Managers. Da die Geräte sich als Manager abwechseln, ist der Link Peer-to-Peer.

Einsatz anderer Netzwerktechnologien

IP-Netzwerke (neben anderen Technologien) bieten die Netzwerkinfrastruktur, mit der die Desigo-Geräte verknüpft sind. Bei einer Desigo-Installation mit räumlicher Trennung (z.B. Mehrere Gebäude in einem Campus, mehrere Niederlassungen in einem Land), erfolgt die Verbindung dieser lokalen IP-Netzwerke (LANs) über ein Wide Area Network (WAN) oder eine Point-to-Point-Übertragungslinie. Diese kann auch auf nicht-IP-Technologien basieren, sind aber typischerweise offen gegenüber IP-Netzverkehr. So können alle über IP-Netzwerk verbundenen BACnet-Geräte miteinander kommunizieren.

Client/Server

Ein BACnet-Geräte kann zwei verschiedene Rollen in einem System haben: Als Server und als Client. Die Rollen sind wie folgt definiert:

  • Client: System oder Gerät, das ein anderes Gerät über einen BACnet-Dienst (Dienstanforderung) für einen spezifischen Zweck verwendet. Der Client (z.B. Desigo CC als Bediengerät) fordert einen Dienst vom Server an.
  • Server: System oder Gerät, das auf eine Dienstanforderung reagiert. Der Server (z.B. PXC Automationsstation, Desigo Raumautomationsstation) führt einen Dienst für den Client durch.

Die meisten Systemgeräte in Desigo können als Client oder Server agieren, haben aber normalerweise die für sie typische Rolle. Eine Automationsstation ist normalerweise ein BACnet Server, der Prozessdaten für andere Systemgeräte verarbeitet.. Die Automationsstation kann als Client agieren, wenn z.B. ein Dienst einer anderen Automationsstation abonniert wird.

BACnet-Standardgeräteprofil

Der BACnet-Standard legt mehrere Geräteprofile fest, die die Prüfung der Gerätefähigkeiten gegenüber einem gegebenen Funktionssatz vereinfachen. Desigo versucht immer, mit solchen Profilen zu arbeiten und lässt diese durch unabhängige Testlabors prüfen (BTL Logo und BACnet-Zertifikate).

  • Die Raumautomationsstationen PXC3 und DXR2 erfüllen das B-ASC Standardgeräteprofil.
  • Die Raumautomationsstationen PXC erfüllen das B-BC Standardgeräteprofil.
  • Die Managementplattform Desigo CC erfüllt das B-AWS Standardgeräteprofil.

Für in Desigo unterstützte BACnet-Funktionen, siehe https://www.bacnetinternational.net/btl/index.php?m=23.

Ausführliche Informationen auf der Produktseite unter https://www.big-eu.org.

AMEV-Richtlinie

Desigo erfüllt die AMEV-Richtlinie BACnet 2011 Version 1.2 mit folgenden Profilen:

  • Desigo CC: AMEV-Profil MOU-B
  • Desigo PX: AMEV-Profil AS-B

Desigo Raumautomation

BACnet wird für den Informationsaustausch zwischen den PX Automationsstationen und den DXR2 und PXC3 Raumautomationsstationen und der Managementplattform eingesetzt.

Desigo RX

Das Desigo RXB Raumautomationssortiment kommuniziert über KNX S-Mode (EIB).

Einschränkungen für LonWorks

Ein LonWorks-Netzwerk kann nicht mit LonWorks-Routern unterteilt werden, das die Meldungslänge für BACnet aus Performance-Gründen 228 Bytes beträgt. Allgemein erhältliche LonWorks-Router haben zu wenig Puffer für diese Länge. Keine anderen Medien (Stromleitungen, Infrarot usw.) können verwendet werden.

Aus Performance-Gründen empfehlen den Betrieb von LonWorks- und BACnet-Geräten nicht auf demselben LonTalk-Kabel.