Anzahl Elemente / Pro Netzwerkbereich | System Desigo | BACnet-Inter-netzwerk | BACnet PTP-Inter-netzwerk | BACnet/ IP-Netzwerk | BACnet- MS/TP-Netzwerk | BACnet/ LonTalk-Netzwerk | LonWorks Trunk (FLN) | PX-KNX-Inte-gration | PX Site |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desigo-Topologie | |||||||||
BACnet-Internetzwerk | 200 |
| k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
BACnet-PTP-Internetzwerk | 118 | k. A. |
| k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
BACnet/IP-Netzwerk | k. A. | 10 [50*] | [1] 19 |
| k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | [total 20] |
BACnet-MS/TP-Netzwerk | k. A. | [50] | k. A. | 8 |
| k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
BACnet/LonTalk-Netzwerk | [3] | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| k. A. | k. A. |
|
PXG3.M/L (BACnet-Router) | k. A. | [100] | [30] | [100] | 1 | 1 | k. A. | k. A. | k. A. |
IP-Segment | k. A. | 10 [50*] 6 | [50*] 6 | 10 [50*] 6 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
LonWorks-Segment (ALN) | k. A. | [100] | [30] | k. A. | k. A. | 1 | k. A. | k. A. | k. A. |
PX Site | [1'000] | [30] | 5 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
PX-Anlage | [4'000] | [2'000] | [60] | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 100 |
LonWorks Trunk (FLN) | [200] | [100] | [30] | k. A. | k. A. | k. A. |
| k. A. | [50] |
LonWorks-Segment (FLN) | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | [5] | k. A. | [250] |
PX-KNX-Integration | [200] | [100] | [30] | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| [50] |
Desigo-Geräte | |||||||||
PX… ohne DXR2/PXC315 | [2'000] | [1'000]9 | [30] | [200]8 | k. A. | 30 | k. A. | k. A. | 50/10017 |
PXC3.E (Desigo Raumautomation) | (10'000)16 | [1'500] (2'500) | k. A. | 25023 [500]24 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A.15 |
DXR214 (Desigo Raumautomation) | (10'000)16 | [1'500] (2'500) | k. A. | 25023 [500]24 | 6421 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A.15 |
DXR1 (Desigo Raumautomation) | (10'000)16 | [1'500] (2'500) | k. A. | 10023 [500]24 | 6421 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A.15 |
Desigo CC | 10 | 10 | k. A. | 10 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
PXM20 | k. A. | (10)9 | 10 | k. A. | k. A. | 10 | k. A. | k. A. | total 1510 |
PXM30/40/50.E | k. A. | k. A. | k. A. | 10 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
PXG3.W100-1 | k. A. | k. A. | k. A. | 10 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
PXG3.W200-1 | k. A. | k. A. | k. A. | 10 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Desigo Xworks Plus (XWP) (Inbetriebnahme)12 | k. A. | [10] | [10] | [10] | k. A. | [5] | k. A. | k. A. | total 1510 |
Summe LonWorks Nodes | [40'000] | [20'000] | [6'000] | k. A. | k. A. | k. A. | 3002 | k. A. | [10'000] |
RXB | [8'000] | [2'000] | [1'200] | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 454 | [2'000] |
Datenpunkte und BACnet-Objekte | |||||||||
Phys. Datenpunkte | [100'000] | [100'000] | [3'000] | [20'000] | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | [6'000] |
Total BACnet-Objekte | [500'000] | [100'000] | [30'000] | [100'000] | [30'000] | [30'000] | k. A. | k. A. | [50'000] |
Trend Log Object | [30'000] | [2'500] | [200] | [2'500] | [540] | [600] | k. A. | k. A. | [1'000] |
Legende
k. A. | Nicht anwendbar |
– | Keine Einschränkungen |
2 | Entspricht nicht der Anzahl eingebundener Geräte (siehe PXC00.D/-E.D + PXX-L…). |
3 | Auf der Automationsebene dürfen keine LonWorks-Router eingesetzt werden. |
4 | Limite gilt nur, wenn ausschliesslich dieser Gerätetyp eingesetzt wird. |
6 | Für eine höhere Leistung der BBMD-Funktion verwenden Sie anstelle eines PXC-E.D einen PXG3. |
7a | Grenze für PXC00.D/-E.D + PXX-L11. |
7b | Grenze für PXC00.D/-E.D + PXX-L12. |
8 | Grenze für PX-Geräte ohne Desigo Raumautomation. Die Anzahl PXC/Site muss eingehalten werden. |
9 | Die Limite der Anzahl PX pro Internetzwerk kann nur eingehalten werden, wenn keine PX-Clients eingesetzt werden. Die PX-Clients begrenzen die Anzahl PX pro Internetzwerk. Die Werte sind den entsprechenden Geräte-Grenzen zu entnehmen. Die Option Eingeschränkte Sicht hat keinen Einfluss auf die Systemkonfigurationen der PX-Clients. |
10 | Die Anzahl der temporären Alarmempfänger eines PX ist eine technische Grenze. Der empfohlene Grenzwert ist tiefer gewählt. Damit wird berücksichtigt, dass zusätzliche Geräte für den Service angeschlossen werden können. |
11 | Die Anzahl der konfigurierbaren Alarmempfänger eines PX ist eine technische Grenze. Der empfohlene Grenzwert ist tiefer gewählt. Damit wird berücksichtigt, dass sich zusätzliche Alarmempfänger (Drittanbieter) in diese Liste eintragen können. |
12 | Paralleles Engineering (Inbetriebnahme) ist unter folgenden Einschränkungen möglich: - Node Setup: nur ein XWP pro LonTalk/IP-Segment. - Download und Online-Bedienung: nur ein XWP pro Automationsstation. |
14 | Bei druckgeregelten Räumen mit oder ohne Abzugshaube müssen alle Automationsstationen eines Raumes sternförmig auf einen Switch verkabelt werden, um eine hohe Verfügbarkeit sicherzustellen. |
15 | Desigo-Raumautomationsstationen gehören nicht zu einer PX Site (keine Primary-Copy-Funktion). |
16 | Für die Systemkonfigurationen der Desigo-CC-Managementplattform, siehe Desigo CC Systembeschreibung (A6V10415500). |
17 | 50: sofern LON PX in der PX Site vorhanden sind. 100: sofern keine LON PX (sondern nur IP PX) in der PX Site vorhanden sind. |
18 | Diese Limite bezieht sich im Desigo-System insbesondere auf Desigo Insight. Aufgrund der verwendeten PTP-Verbindung(en) ausserhalb des Desigo-Systems und deren technischen Einschränkungen kann die Limite deutlich niedriger liegen. Beispiele von solchen Einschränkungen ausserhalb des Desigo-Systems können die verfügbare Bandbreite des PTP-Links beziehungsweise die vorhandene Modemgeschwindigkeit sein. |
19 | Diese Limite kann überschritten werden, falls sich alle BACnet-Geräte im gleichen IP-Subnetzwerk befinden oder falls keine Kommunikation zwischen den verschiedenen BACnet/IP-Netzwerken benötigt wird. |
20 | Diese Limite gilt nur für IP-basierte DXR2-Geräte. |
21 | Diese Limite gilt nur für MS/TP-basierte DXR2-Geräte. |
23 | Mehrere IP-Segmente pro BACnet-Internetzwerk. |
24 | Ein IP-Segment pro BACnet-Internetzwerk. |
Für mehr Informationen über Netzwerke, siehe Praxisleitfaden IP-Netzwerke in der Gebäudeautomation (CM110668).