Unterstützte Workflows | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raumautomation (ohne kritische Umgebungen) | Kritische Umgebungen | ||||||||||
ABT Pro Version oder höher | ABT Site Version oder höher | ABT Pro Version oder höher | ABT Site Version oder höher | ||||||||
Produkte-Portfolio | Produkt-gruppe | ASN | Beschreibung | PL-Link Strom-verbrauch | Datenpunkte | Hardware-katalog | Als Einzelinstanz in Applikations-bibliothek | Voll integriert in Applikations-bibliothek | In Applikations-typen | Voll integriert in Applikations-bibliothek | Applikations-typen |
Acvatix | Ventilantrieb | GDB111.9E/KN | 6-Weg Ventilantrieb (5 Nm ohne Federrücklauf) | 5 mA | 1 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | Nein | Nein |
Acvatix | Ventilantrieb | GLB111.9E/KN | 6-Weg Ventilantrieb (10 Nm ohne Federrücklauf) | 5 mA | 1 | V4.0 | V4.1 | Nein | Nein | Nein | Nein |
Acvatix | Ventilantrieb | SSA118.09HKN | Raum-Ventilantrieb | 10 mA | 1 | V4.0 | V4.0 | Nein | Nein | Nein | Nein |
Desigo | Gateway | RXZ97.1 | KNX EnOcean Gateway | k.A. | k.A. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Desigo | I/O-Baustein | RXM21.1 | PL-Link I/O-Bausteine für FCU | 5 mA | 5 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | Nein | Nein | Nein |
Desigo | I/O-Baustein | RXM39.1 | PL-Link I/O-Bausteine für FCU | 5 mA | 5 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | Nein | Nein |
Desigo | Raumgerät | QMX2.P33 | QMX2 Wandmontage mit Anzeige & T: Ohne Green Leaf und KNX S-Mode | 10 mA | 3 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | Nein | V4.1 |
Desigo | Raumgerät | QMX2.P43 | QMX2 Wandmontage mit Anzeige & T, r.F.: Ohne Green Leaf und KNX S-Mode | 10 mA | 4 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | Nein | V4.1 |
Desigo | Raumgerät | QMX3.P02 | QMX3 Wandmontage mit Tastern | 8 mA | 5 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | Nein | Nein |
Desigo | Raumgerät | QMX3.P30 | Frei konfigurier-bares Bediengerät, Wandmontage | 8 mA | 1 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | Nein | Nein |
Desigo | Raumgerät | QMX3.P34 | Frei konfigurier-bares Bediengerät, Wandmontage | 8 mA | 3 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | Nein | Nein |
Desigo | Raumgerät | QMX3.P35H | QMX3 Wandmontage mit Touch für HLK | 15 mA | 3 | V4.0 | V4.0 | Nein | Nein | Nein | Nein |
Desigo | Raumgerät | QMX3.P36 | Frei konfigurier-bares Raumgerät für Unterputz-montage | 13 mA | 3 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | Nein | Nein |
Desigo | Raumgerät | QMX3.P37 | Frei konfigurier-bares Bediengerät, Wandmontage | 10 mA | 7 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | Nein | Nein |
Desigo | Raumgerät | QMX3.P38H | QMX3 Wandmontage mit Touch für HLK, Beleuchtung, Beschattung | 15 mA | 7 | V4.0 | V4.1 | Nein | Nein | Nein | Nein |
Desigo | Raumgerät | QMX3.P40 | Raumbedien-gerät ohne Anzeige, mit Temperatur- und Feuchtigkeits-fühler | 8 mA | 2 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | Nein | Nein |
Desigo | Raumgerät | QMX3.P44 | QMX3 Wandmontage mit Anzeige & T, r.F. | 10 mA | 4 | V4.1 | V4.1 | Nein | Nein | Nein | Nein |
Desigo | Raumgerät | QMX3.P70 | Frei konfigurier-bares Bediengerät, Wandmontage | 15 mA | 3 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | Nein | Nein |
Desigo | Raumgerät | QMX3.P74 | Frei konfigurier-bares Bediengerät, Wandmontage | 15 mA | 5 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | Nein | Nein |
Desigo | Raumgerät | QMX3.P87 | Frei konfigurier-bares Bediengerät, Wandmontage (Laborabzug) | 8 mA | 3 | V4.0 | V4.0 | k.A. | k.A. | V4.0 | V4.0 |
Desigo | Raumgerät | QMX3.P88 | Frei konfigurier-bares Bediengerät, Unterputz-montage (Laborabzug) | 8 mA | 3 | V4.0 | V4.0 | k.A. | k.A. | V4.0 | V4.0 |
Gamma | Jalousien-antrieb | JB 520C23 | 1x Jalousien-antrieb, 1x6A (AC 120 V) | 10 mA | 1 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | Nein | Nein |
Gamma | Jalousien-antrieb | JB 521C23 | 2x Jalousien-antrieb, 2x6A (AC 120 V) | 10 mA | 4 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | Nein | Nein |
Gamma | Jalousien-antrieb | N 543D31 | Jalousien-antrieb: 4 Kanäle | k.A. | 4 | V4.1 | V4.1 | Nein | Nein | Nein | Nein |
Gamma | Jalousien-antrieb | N 543D51 | Jalousien-antrieb mit Endlagen-erkennung: 8 Kanäle | k.A. | 8 | V4.0 | V4.1 | Nein | Nein | Nein | Nein |
Gamma | Jalousien-antrieb | RL 521/23 | 2 x Jalousien-antrieb, 6A, AC 230 V | 10 mA | 4 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | Nein | Nein |
Gamma | Jalousien-antrieb | RS 520/23 | 1 x Jalousien-antrieb, 6A, AC 230 V | 10 mA | 2 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | Nein | Nein |
Gamma | Jalousien-antrieb | UP 520/03 | 1x Jalousien-antrieb, 6 A, AC 230 V | 10 mA | 2 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | Nein | Nein |
Gamma | Jalousien-antrieb | UP 520/13 | 1 x Jalousien-antrieb, 6A, AC 230 V | 10 mA | 2 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | Nein | Nein |
Gamma | Eingang | JB 260C23 | 4-fach Binäreingang, AC/DC 12...230 V | k.A. | k.A. | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | Nein | Nein |
Gamma | Eingang | RL 260/23 | 4-fach Binäreingang, AC/DC 12...230 V | k.A. | 4 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | Nein | Nein |
Gamma | Lichtdimm-antrieb | JB 525C23 | 1x Universal-Beleuchtungs-dimmer, 1x125 VA (AC 120 V) | 10 mA | 1 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | Nein | Nein |
Gamma | Lichtdimm-antrieb | JB 526C23 | 2-Kanal 1...10 V Dimmer mit Relaisausgang | 10 mA | 2 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | Nein | Nein |
Gamma | Lichtdimm-antrieb | JB 527C23 | 1-Kanal 1...10 V Dimmer mit Relaisausgang | 10 mA | 1 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | Nein | Nein |
Gamma | Lichtdimm-antrieb | N 525D11 | Schalt-/Dimmantrieb, 2x DALI, Broadcast | 5 mA | k.A. | V4.1.1 | V4.1.1 | Nein | Nein | Nein | Nein |
Gamma | Lichtdimm-antrieb | N 528C01 | DIN-Schien 2-Kanal Universal-Beleuchtungs-dimmer (inkl. LED-Dimming), UL | k.A. | k.A. | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | Nein | Nein |
Gamma | Lichtdimm-antrieb | N 528D01 | Universal-Dimmer, 2x 300 VA, AC 230 V | k.A. | 2 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | Nein | Nein |
Gamma | Lichtdimm-antrieb | N 536D31 | Schalt-/Dimmantrieb 4-Kanal 1...10 V Dimmer mit Relaisausgang | k.A. | 4 | V4.1.1 | V4.1.1 | Nein | Nein | Nein | Nein |
Gamma | Lichtdimm-antrieb | N 536D51 | Schalt-/Dimmantrieb 8-Kanal 1...10 V Dimmer mit Relaisausgang | k.A. | 8 | V4.0 | V4.1.1 | Nein | Nein | Nein | Nein |
Gamma | Lichtdimm-antrieb | N 554D31 | Universal-Dimmer, 4 x 300 VA / 1x 1000 VA, AC 230 V | 7.5 mA | 4 | V3.2 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | Nein | Nein |
Gamma | Lichtdimm-antrieb | RL 526D23 | Schalt-/Dimmantrieb 2 x AC 230 V, 10 A, 1...10 V | k.A. | 2 | V4.1.1 | V4.1.1 | Nein | Nein | Nein | Nein |
Gamma | Lichtdimm-antrieb | RS 525/23 | 1 x Universal-Beleuchtungs-dimmer, 1x 250 VA, AC 230 V | 10 mA | 1 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | Nein | Nein |
Gamma | Lichtdimm-antrieb | UP 525/03 | Universal-Beleuchtungs-dimmer, 1x 250 VA, AC 230 V | 10 mA | 1 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | Nein | Nein |
Gamma | Lichtdimm-antrieb | UP 525/13 | 1x Universal-Beleuchtungs-dimmer, 1x 250 VA, AC 230 V | 10 mA | 1 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | Nein | Nein |
Gamma | Lichtschalter | JB 510C23 | 2x Lichtschalter, 2x 10 A (AC 120 V / AC 277 V) | 10 mA | 2 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | Nein | Nein |
Gamma | Lichtschalt-antrieb | JB 512C23 | 1x Lichtschalt-antrieb, 1x20 A oder 1x15 A (AC 120 V / AC 277 V oder AC 347 V) | 10 mA | 1 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | Nein | Nein |
Gamma | Lichtschalter | JB 513C23 | 3x Lichtschalter, 3x6 A (AC 120 V / AC 277 V) | 10 mA | 3 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | Nein | Nein |
Gamma | Lichtschalter | RL 512/23 | 1x Lichtschalt-antrieb, 16 A / AC 230 V | 10 mA | 1 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | Nein | Nein |
Gamma | Lichtschalter | RL 513/23 | 3x Lichtschalt-antrieb, 3x6 A / AC 230 V | 10 mA | 3 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | Nein | Nein |
Gamma | Lichtschalter | RS 510/23 | 2x Lichtschalt-antrieb, 2x10 A, AC 230 V | 10 mA | 2 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | Nein | Nein |
Gamma | Lichtschalter | UP 510/03 | 2x Lichtschalt-antrieb, 2x10 A, AC 230 V | 10 mA | 2 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | Nein | Nein |
Gamma | Lichtschalter | UP 510/13 | 2x Lichtschalt-antrieb, 2x10 A, AC 230 V | 10 mA | 2 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | Nein | Nein |
Gamma | Taster | UP 20x | Arina Taster (nur CN-Markt): UP 201 (einfach), UP 202 (zweifach), UP 203 (vierfach) | 9 mA | k.A. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Gamma | Taster | UP 21x | Touch-Fühler Glas: UP 211 (einfach), UP 212 (zweifach), UP 213 (vierfach) | 211: 15 mA 212: 20 mA 213: 25 mA | 2, 4, 8 | V4.0 | V4.0 | Nein | Nein | Nein | Nein |
Gamma | Taster | UP 220D31 | Taster-schnittstelle: Für Taster verschiedener Hersteller (4 DI oder 4 DO für LED) | 11 mA | 4 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | Nein | Nein |
Gamma | Taster | UP 22x | Delta i-system Taster: UP 221 (einfach), UP 222 (zweifach), UP 223 (dreifach) | 9 mA | 2, 4, 6 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | Nein | Teilweise aus Desigo Room Automation |
Gamma | Taster | UP 28x | Delta style Taster: UP 285 (einfach), UP 286 (zweifach), UP 287 (vierfach) | 9 mA | 2, 4, 8 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | Nein | Teilweise aus Desigo Room Automation |
Gamma | Sensor | UP 255D21 | Helligkeits-fühler | 10 mA | 1 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | Nein | Nein |
Gamma | Sensor | UP 258D11 | Präsenzmelder & Helligkeits-fühler (Produkt-abkündigung Ende 2016) | 10 mA | k.A. | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | Nein | Nein |
Gamma | Sensor | UP 258D12 | Präsenzmelder & Helligkeits-fühler, Nachfolger von UP258D11 | k.A. | k.A. | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 |
Gamma | Sensor | UP 258D31 | Präsenzmelder, Helligkeit, T Sensor WIDE | 13 mA | 3 | V4.0 | V4.0 | Nein | Nein | Nein | Nein |
Gamma | Sensor | UP 258D41 | Präsenzmelder, Helligkeit, T, r.F. Sensor WIDE pro | 13 mA | 4 | V4.0 | V4.0 | Nein | Nein | Nein | Nein |
Gamma | Sensor | UP 258D51 | Präsenzmelder, Helligkeit, T, r.F. CO2-Sensor WIDE multi | 30 mA | 5 | V4.0 | V4.0 | Nein | Nein | Nein | Nein |
Gamma | Sensor | UP 258D61 | Präsenzmelder, Helligkeit, T Sensor WIDE DualTech | 20 mA | 3 | V4.0 | V4.0 | Nein | Nein | Nein | Nein |
Gamma | Schaltantrieb | N 535D31 | Schaltantrieb mit Strom-erkennung: 4 Kanäle | k.A. | k.A. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Gamma | Schaltantrieb | N 535D51 | Schaltantrieb mit Strom-erkennung: 8 Kanäle | k.A. | 8 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Gamma | Schaltantrieb | N 535D61 | Schaltantrieb mit Strom-erkennung: 12 Kanäle | k.A. | 8 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Gamma | Schaltantrieb | N 53xD | Schaltantrieb 9 Typen: 4 / 8 / 12 Kanäle | k.A. | 4, 8, 12 | V3.2 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | Nein | Nein |
OpenAir | Klappenantrieb | GDB111.1E/KN | Klappenantrieb 5 Nm, ohne Federrücklauf, AC 24 V, 150 s | 5 mA | 2 | V4.0 | V4.1 | Nein | Nein | Nein | Nein |
OpenAir | Klappenantrieb | GDB181.E/KN GLB181.E/KN | VVS-Kompaktregler | 5 mA | 2 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | Nein | Nein |
OpenAir | Klappenantrieb | GLB111.1E/KN | Klappenantrieb 10 Nm, ohne Federrücklauf, AC 24 V, 150 s | 5 mA | 2 | V4.0 | V4.1 | Nein | Nein | Nein | Nein |
Symaro | Fühler | AQR2532NNW | Raumfühler für Unterputz-montage mit Front- und Basismodul | 5 mA | 1-3 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | Nein | Nein |
Symaro | Fühler | AQR2535NNW | Raumfühler für Unterputz-montage mit Front- und Basismodul | 5 mA | 1-3 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | Nein | Nein |
Symaro | Fühler | AQR2535NNWQ | Raumfühler für Unterputz-montage mit Front- und Basismodul | 5 mA | 1-3 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 | Nein | Nein |