Microsoft Client Betriebssysteme
Tool | Kompatibilität mit Microsoft Client-Betriebssystemen |
---|---|
| Windows 10 Professional / Enterprise Windows 11 Professional / Enterprise |
| 64-Bit |
Xworks Plus ABT Site / ABT Pro | Ja Ja |
RXT10.5 | Ja |
Desigo Configuration Module (DCM) | Ja |
Das Desigo Configuration Module (DCM) befindet sich in der Abkündigungsphase seit 2023-10-31 bis Ende 2026.
Ausführliche Informationen zur Kompatibilität von ABT Site finden sich in ABT Site Datenblatt (A6V11159913).
Hinweis
Windows 7 und Windows 8.1 werden nicht unterstützt.
Für weitere Informationen zu Zertifikaten siehe Desigo Richtlinien zur Cybersicherheit Applikationshandbuch (A6V14142297).
Nicht aufgeführte Microsoft-Client-Betriebssysteme/-Editionen (insbesondere Home Premium oder 32-Bit-Versionen) werden nicht unterstützt.
Branch Office Server (BOS) unterstützt nur Server-Betriebssysteme.
LMS/LMU unterstützt mehrere Microsoft-Client-Betriebssysteme. Für Details zu Anforderungen und Einschränkungen, siehe License Management Utility (A6V10455206).
Microsoft Server-Betriebssysteme
Der Endanwender ist für die Lizenzierung von Drittlizenzen verantwortlich.
Produkt | Kompatibilität mit Microsoft Server-Betriebssystemen | ||
---|---|---|---|
| Windows Server 2012 R2 Standard | Windows Server 2016 Standard | Windows Server 2019 Standard |
| 64-Bit | 64-Bit | 64-Bit |
Branch Office Server (BOS) | Ja | Ja | Ja |
Nicht aufgeführte Microsoft Server-Betriebssysteme/-Editionen werden nicht unterstützt. Sie können aber für autonome SQL-Server und File Hosts eingesetzt werden.
Hinweis
Unterstützung von Windows Server 2012 and 2012 R2
Microsoft hat offiziell das Ende der Unterstützung von Windows Server 2012 und 2012 R2 für den 10ten Oktober 2023 angekündigt. Deshalb werden Tools auf Windows Server 2012 und 2012 R2 ab diesem Datum nicht mehr unterstützt. Wir empfehlen die Nutzung von Windows Server 2016 oder eines der anderen kompatiblen Betriebssysteme.