Was | Grenze | Beschreibung |
---|---|---|
SX-OPC-Applikationen | 1 | SX-OPC-Applikation pro PC. Die Leistungsfähigkeit ist stark von der PC-Hardware abhängig. |
OPC-Server | [10] | Max. Anzahl; OPC Data Access 2.x oder 3.0 Spezifikation. |
BACnet-Objekte | 20'000* | Maximale Anzahl BACnet-Objekte. |
Konfigurierte Alarmempfänger | 3* |
|
Temporäre Alarmempfänger | 20* | Abzüglich konfigurierte Alarmempfänger. |
Alarmfähige Objekte | [2'000] | Von 20'000 alarmfähigen Objekten. |
SX-BACnet-Referenzen Client-Ressourcen1 | [1'000] |
|
Trend-Log-Objekte | 1000 | Max. Anzahl. |
Zeitschaltprogramm-Objekte | [15] | Pro BACnet-Server. |
Kalender-Objekte | [10] |
|
Legende
1 | Max. Anzahl BACnet-Client-Verbindungen (COV oder Polling), das heisst, Werte, die von der eigenen oder von einer abgesetzten Automationsstation gelesen oder geschrieben (kommandiert) werden. BACnet-Client-Verbindungen Referenzen werden in den Input-, Output-, Scheduler-, Trend-Log- und Gruppen-Objekten verwendet (alle NameRef_Type-Inputs mit AddrKind=B). Die konfigurierten Alarmempfänger der Meldungsklassen-Objekte benötigen keine BACnet-Client-Referenzen (COV Client) -Ressourcen. Die verfügbare Anzahl von BACnet-Client-Referenzen soll maximal 50 unterschiedliche Automationstationen referenzieren. |