Die Integration von Drittgeräten und -systemen auf der Automationsebene ist sinnvoll wenn:
- Querkommunikation zu anderen PX- oder BACnet-Geräten gebraucht wird
- Systemfunktionen (z. B. Alarme, Trends, Zeitschaltprogramme) gefordert sind
Die PX Open Plattform besteht aus:
- System-Controller PXC001.D für die Integration von KNX, Modbus, M-Bus und SCL über BACnet/LonTalk
- System-Controller PXC001-E.D für die Integration von KNX, Modbus, M-Bus und SCL über BACnet/IP
- Optionsmodule PXA40-RS1 und PXA40-RS2 für zusätzliche Datenpunkte
Die Automationsstationen haben Schnittstellen zu RS232, RS485 und KNX.
Xworks Plus (XWP) wird für das Engineering sämtlicher Lösungen verwendet. Verschiedene Compounds und Bausteine sind verfügbar.
Folgende Lösungen auf der PX Open Plattform sind verfügbar:
- PX KNX
- PX Modbus
- PX M-Bus
- PX SCL
- PX RS-Bus
- PX Pronto
- PX Open Plattform (SDK)
Datenpunkte
| PXC001.D | PXC001-E.D | PXA40-RS1 | PXA40-RS2 |
---|---|---|---|---|
PX KNX | 2'000 | 2'000 | k. A. | k. A. |
PX Modbus | 250 | 250 | 800 | 2'000 |
PX M-Bus | 250 | 250 | 800 | 2'000 |
PX SCL | 250 | 250 | 800 | 1'000 |
PX RS-Bus | 2'000 | 2'000 | k. A. | k. A. |
PX Pronto | 2'000 | 2'000 | k. A. | k. A. |
Zur Integration von LonWorks kompatiblen Drittgeräten besteht die Plattform aus:
- System-Controller PXC00.D bzw. Automationsstation PXC50.D, PXC100.D oder PXC200.D für die Integration von LonWorks-Geräten über BACnet/LonTalk
- System-Controller PXC00-E.D bzw. Automationsstation PXC50-E.D, PXC100-E.D oder PXC200-E.D für die Integration von LonWorks-Geräten über BACnet/IP
- Erweiterungsmodule PXX-L11 und PXX-L12 für 60, bzw. 120 LonWorks-Geräte
PX KNX
PX KNX verbindet KNX-Netzwerke mit Desigo und bildet die Gruppenadressen auf BACnet-Datenpunkte ab. PX KNX kann zudem folgende Hauptaufgaben übernehmen:
- Verdichtung der Daten auf der Automationsebene (Gruppenfunktionen)
- Zeitsteuerung
- Alarmierung, Geräteüberwachung
- Trendspeicher
- Abbildung der Desigo RXB-Applikationen auf BACnet für das Bedienen und Beobachten
PX KNX unterstützt die Integration von:
- KNX S-Mode-Drittgeräten
- RDF-, RDG- und RDU-Raumthermostaten
- RXB-Raumautomationsstationen
Der System-Controller PXC001.D dient zur Integration von KNX über BACnet/LonTalk. Der System-Controller PXC001-E.D dient zur Integration von KNX über BACnet/IP. PX KNX ist auf dem Controller PXC001..D vorinstalliert.
PX Modbus
PX Modbus verbindet Modbus-Geräte oder Netzwerke, die das Modbus-Protokoll unterstützen, mit Desigo und bildet deren Datenpunkte auf BACnet-Datenpunkte ab. PX Modbus ist besonders geeignet, Industriesteuerungen oder Kältemaschinen einzubinden und mit dem Automationsprozess zu verknüpfen.
Der System-Controller PXC001.D dient zur Integration von Modbus über BACnet/LonTalk. Der System-Controller PXC001-E.D dient zur Integration von Modbus über BACnet/IP. Die Optionsmodule PXA40-RS1 und PXA40-RS2 bieten zusätzliche Datenpunkte.
Siehe PX Modbus (CA2N9772).
PX M-Bus
PX M-Bus verbindet M-Bus-Verbrauchszähler mit Desigo und bildet Zählerstände und Geräteinformationen der Zähler auf BACnet-Datenpunkte ab. PX M-Bus erfüllt folgende Hauptaufgaben:
- Verbrauchsdatenerfassung und Fernüberwachung von max. 250 Verbrauchs- und Wärmezählern
- Verdichtung der Daten der Verbrauchs- und Wärmezähler auf der Automationsebene
- Alarmierung, Geräteüberwachung
- Trendspeicher zur Zählwerterfassung
Der System-Controller PXC001.D dient zur Integration von M-Bus über BACnet/LonTalk. Der System-Controller PXC001-E.D dient zur Integration von M-Bus über BACnet/IP. Die Optionsmodule PXA40-RS1 und PXA40-RS2 bieten zusätzliche Datenpunkte.
Siehe PX M-Bus (CM2N9774).
PX SCL
PX SCL ermöglicht die schnellere Entwicklung einfacherer Protokolllösungen. Dabei wird die Script Control-Sprache aus XWP mit einer interpretierbaren Umgebung verwendet, die Ingenieuren diese Gelegenheit der Lösungserstellung bietet. Die Lösung kann für nicht komplexe Protokolle und Lösungen eingesetzt werden. Sie dient der Entwicklung weiterer Applikationen, wie z. B. lokaler serieller Druckertreiber und Pager-Applikationen.
Der System-Controller PXC001.D dient zur Integration von SCL über BACnet/LonTalk. Der System-Controller PXC001-E.D dient zur Integration von SCL über BACnet/IP. Die Optionsmodule PXA40-RS1 und PXA40-RS2 bieten zusätzliche Datenpunkte.
Die Ländergesellschaften entwickeln selber die benötigten Protokolle.
Das Hotel-Managementsystem Fidelio kann über PX SCL in Desigo integriert werden.
Siehe PX SCL (CA2N9773).
PX LON
PX LON verbindet Netzwerke mit LonWorks-Technologie mit Desigo und bildet Standard-Netzwerkvariablen (SNVT) auf BACnet-Datenpunkte ab. PX LON erfüllt folgende Hauptaufgaben:
- Übergeordnete Regel-, Steuer- und Optimierungsfunktionen, z. B. Raum- und versorgungsorientierte Gruppen, Zeitsteuerung, Systemfunktionen wie Changeover, Sommer/Winter-Kompensation usw.
- Alarmierung, Geräteüberwachung
- Trendspeicher
Der System-Controller PXC00.D und die Automationsstationen PXC50.D, PXC100.D und PXC200D dienen zur Integration von LonWorks-Geräten über BACnet/LonTalk. Der System-Controller PXC00-E.D und die Automationsstationen PXC50-E.D, PXC100-E.D und PXC200-E.D dienen zur Integration von LonWorks-Geräten über BACnet/IP. Mit den Erweiterungsmodulen PXX-L11 und PXX-L12 können 60 bzw. 120 LonWorks-Geräte angeschlossen werden.
PX Open Plattform SDK
HQ stellt das PX Open Plattform Software Development Kit (SDK) für Experten in den Ländergesellschaften zur Verfügung.