Gerätekombination: PXC50/100/200…D mit PXX-L11
Die modularen Automationsstationen PXC50/100/200.D und PXC50/100/200-E.D ermöglichen die Integration von LonWorks-Geräten und Drittgeräten via PXX-L11 zusätzlich zum Einsatz von I/O-Modulen bzw. Drittgeräte via TX Open.
Die Integration bei PXC50…D ist maximal auf 10 LonWorks-Geräte beschränkt.
Die Integration von LonWorks-Geräten bei PXC100/200…D wird durch die Reaktionszeit beschränkt.
Je nach Anzahl physikalischer Datenpunkte können für die Reaktionszeit folgende Erfahrungswerte angenommen werden:
Reaktionszeiten in Abhängigkeit der Anzahl physikalische Datenpunkte | Ohne LonWorks-Geräte | Bis 5 LonWorks-Geräte | 5 bis 20 LonWorks-Geräte |
---|---|---|---|
Bis 150 Datenpunkte | < 1s | 1-2s | 3-4s |
Bis 250 Datenpunkte | 1-2s | 2-3s | 4-5s |
Bis 350 Datenpunkte | 2-3s | 3-4s | 5-6s |