DALI (Digital Addressable Lighting Interface) ist ein Protokoll zur Beleuchtungssteuerung und -regelung. Siehe https://www.dali-alliance.org/.
DALI ist zugeschnitten auf modern Beleuchtungslösungen. Ein DALI-System kann aus einer einzigen Leuchte bestehen, oder es kann mehrere Systeme, die über mehrere Gebäde verteilt sind, beinhalten. DALI-Systeme können über Beleuchtungs-Hubs/Router verbunden werden.
DALI bietet:
- Max. 64 Geräte pro Subnetz (Hub/Router)
- Max. 300m Verkabelung
- Max. 250mA Stromaufnahme
- Standard-Zweidrahtleitung (1,5mm²)
- Verpolungssicher & freie Linienverdrahtung
- DALI-Spannung und -Daten auf dem gleichen Adernpaar
- Bidirektionale Kommunikation mit Rückmeldung des Betriebsgerätestatus (Dimmwert, Lampenfehler usw.).
Struktur
Ein DALI-System kann aus Betriebsgeräten, Steuergeräten und Bus-Spannungsversorgungen bestehen.
Betriebsgeräte
Betriebsgeräte beinhalten normalerweise die Steuerleitung um die Beleuchtung zu steuern oder eine andere Art von Steuerung, wie z. B. Ein/Aus-Schalter oder 1 bis 10 V analoge Signale.
Steuergeräte
Steuergeräte können Informationen, wie z. B. Lichtstärke, an andere Steuergräte liefern oder Befehle an Betriebsgeräte senden. Eingabegeräte sind eine Art von Steuergerät oder ein Teil eines Steuergerätes, die Informationen, wie z. B. Tastendrücke oder Bewegungsmeldungen, an das System liefern. DALI-Anwendungs-Controller sind auch Steuergeräte, z. B. sie können Befehle zur Änderung der Beleuchtung an die Betriebsgeräte senden.
Bus-Spannungs-versorgungen
Ein DALI-System muss mindestens eine Bus-Spannungsversorgung haben. Dies erlaubt die Kommunikation auf dem Bus und die Spannungsversorgung von Bus-betriebenen Geräten. Die Bus-Spannungsversorgung muss keine separate Einheit sein – sie kann Teil eines anderen Gerätes, wie z. B. eines LED-Treibers oder Sensors, sein.
Bus-Drähte
Ein DALI-System beinhaltet auch Bus-Drähte, mit denen die DALI-Klemmen der verschiedenen Geräte im System angeschlossen werden.
Adressierung
DALI erlaubt die flexible Adressierung von Geräten.
Auf der einfachsten Ebene werden alle Geräte gleichzeitig durch Broadcast-Befehle adressiert. Dies erlaubt die Steuerung von Beleuchtungen in einer ähnlichen Weise wie die 1 bis 10 V analoge Steuerung, ohne die einzelnen Geräte konfigurieren u müssen. Wenn eine Ebene (Direct Arc Power Command) übertragen wird, führen alle Betriebsgeräte den Befehl aus und ändern ihren Output auf die gleiche neue Ebene.
Durch eine einfache Konfiguration, können DALI-Geräten eine von 64 Kurzadressen zugewiesen werden. Dies erlaubt die individuelle Kontrolle, Konfiguration und Abfrage jedes einzelnen Gerätes im System.
DALI-Geräte können auch in Gruppen adressiert werden, z. B. ein DALI LED-Treiber kann so programmiert werden, das er in jeder Kombination der 16 verfügbaren Gruppen ist. Wenn ein Befehl an eine Gruppe gesendet wird, werden nur Geräte, die sich in dieser Gruppe befinden, adressiert.
Systemgeräte
PXC3...A
Die Automationsstationen PXC3…A haben einen DALI-Bus zum Anschliessen von bis zu 64 DALI Vorschaltgeräten/Treibern.
PXC3.E16A
Die Raumautomationsstation PXC3.E16A ist optimiert für Beleuchtungsanwendungen. Mit der Onboard-DALI-Schnittstelle können bis zu 64 elektronische Vorschaltgeräte oder LED-Treiber eingebunden werden.