Die Integration von Drittgeräten und -systemen auf Feldebene ist sinnvoll:
- Für kommunikative Pumpen, Zähler usw.
- Für geringe Datenpunktmengen (10 bis 100/160 Datenpunkte)
TX Open ist für die Integration weniger Datenpunkte (10 bis 160 Datenpunkte) geeignet. Diese Datenpunkte können im Automationssystem weiterverarbeitet und zur Visualisierung in Desigo CC verwendet werden.
- Das TXI1.OPEN-Modul unterstützt bis zu 100 Datenpunkte und hat eine RS232-/RS485-Schnittstelle.
- Das TXI2.OPEN-Modul unterstützt bis zu 160 Datenpunkte und hat ausserdem einen Ethernet-Anschluss für Fernzugriff, Diagnose und Fern-Engineering.
- Das TXI2-S.OPEN-Modul unterstützt bis zu 40 Datenpunkte.
TXI1.OPEN oder TXI2.OPEN wird mit den Protokoll-Applikationen für Modbus/M-Bus/GENIbus/G120P geladen und funktioniert dann als Modbus/M-Bus/USS/GENIbus-Client. Die Werte der Modbus/M-Bus/GENIbus/G120P-Datenpunkte und der Zustand der zum Datenpunkt bestehenden Datenverbindung werden via Inselbus zur Automationsstation übertragen und in der Automationsstation auf BACnet-Objekte abgebildet. So können Modbus/M-Bus/GENIbus/G120P-Datenpunkte in allen im Desigo System vorhandenen Geräten und Applikationen verfügbar gemacht werden.
Die Automationsstationen PXC50..D, PXC100..D und PXC200..D unterstützen TX Open. Es können bis zu 5 TX Open-Module an eine PXC-Automationsstation angeschlossen werden.
Xworks Plus wird für das Engineering sämtlicher Lösungen verwendet. Verschiedene Compounds sind verfügbar, z. B. für Pumpen, Frequenzumformer und Wärmezähler.
Vordefinierte Lösungen ermöglichen eine einfache Inbetriebnahme. Lösungen für Grundfos, Wilo, Danfoss und G120P werden mit der HQ CAS-Bibliothek mitgeliefert. Für M-Bus und Modbus gibt es Beispiellösungen, die als Vorlage zu den Gerätebeschreibungen dienen (TX Open-Vorlagen).
Folgende Lösungen auf der TX Open-Plattform sind verfügbar:
- TX Modbus
- TX M-Bus
- TX G120P/SED2
- TX Grundfos via GENIbus
- TX Open Plattform (SDK)
TX Modbus
TX Modbus unterstützt Modbus RTU und Modbus TCP, Wilo Pumpen und Frequenzumformer. TXI2.OPEN unterstützt 160 Datenpunkte. Diese können beliebig auf die Geräte des Modbus-Systems verteilt werden. Die Anzahl Geräte ist nur durch diese 160 Datenpunkte limitiert.
Siehe TX Modbus Engineering-Anleitung (CM110571).
TX M-Bus
TX M-Bus unterstützt Vorlagen für Zähler. Die Ländergesellschaften können eigene Vorlagen erstellen. Für TX M-Bus wird ein externer Pegelwandler benötigt. TXI2.OPEN unterstützt 160 Datenpunkte. Diese können beliebig auf die Geräte des M-Bus-Systems verteilt werden. Die Anzahl Geräte ist nur durch diese 160 Datenpunkte limitiert.
Siehe TX M-Bus Engineering-Anleitung (CM110572).
TX G120P
TX G120P unterstützt die Integration über das Modbus- und das USS-Protokoll. Es können bis zu 8 G120P Frequenzumformer pro TX Open-Modul in das Desigo System integriert werden.
Siehe TX G120P Engineering-Anleitung (CM110576).
TX SED2
TX SED2 unterstützt die Integration über das USS-Protokoll. Es können bis zu 8 SED2 Frequenzumformer pro TX Open-Modul in das Desigo System integriert werden.
Es können neue G120P Frequenzumformer zu einem bestehenden TX Open (USS) mit bereits installierten SED2 Frequenzumformern hinzugefügt werden, wenn:
- In einem bestehenden Projekt ein defektes SED2 durch ein G120P ersetzt werden muss
- Ein bestehendes Projekt mit installierten SED2-Umformern mit einem neuen G120P erweitert werden muss
Siehe TX SED2 Engineering-Anleitung (CM110573).
TX Grundfos via GENIbus
TX Grundfos unterstützt die Integration von Grundfos via GENIbus. Es können bis zu 8 Grundfos-Pumpen in das Desigo System integriert werden.
Siehe TX Grundfos / GENIbus Engineering-Anleitung (CM110574).
TX Open-Plattform (SDK)
HQ stellt das TX Open Plattform Software Development Kit (SDK), inklusive Schulung, für Experten in den Ländergesellschaften zur Verfügung. Die Schulung liefert die nötigen Hilfsmittel und vermittelt die Kenntnisse, um neue Protokoll-Applikationen zu erstellen.