Anzahl Datenpunkte im TX-I/O-Subsystem
Jeder auf TX-I/O verwendete Datenpunkt wird gezählt.
ASN | Produktbeschreibung | Datenpunkte | Beschreibung |
---|---|---|---|
TXM1.6RL | 6 I/O Relaismodule, bistabil | Max. 6 | Verwendete TX-I/Os werden gezählt. |
TXM1.8RB | 8 I/O Jalousienmodule | Max. 8 | Verwendete TX-I/Os werden gezählt (1 Datenpunkt pro Relais). |
TXM1.8T | 8 I/O Triac-Module | Max. 8 | Verwendete TX-I/Os werden gezählt. |
TXM1.8U | 8 I/O Universalmodule (DI, AI, AO) | Max. 8 | Verwendete TX-I/Os werden gezählt. |
TXM1.6R | 6 I/O Relaismodule | Max. 6 | Verwendete TX-I/Os werden gezählt. |
TXM1.8D | 8 I/O digitale Eingangsmodule | Max. 8 | Verwendete TX-I/Os werden gezählt. |
TXM1.16D | 16 I/O digitale Eingangsmodule | Max. 16 | Verwendete TX-I/Os werden gezählt. |
Anzahl Datenpunkte auf DALI-Subsystem
Jede individuell angesteuerte DALI-Beleuchtungsgruppe und jedes individuell angesteuerte Vorschaltgerät zählt als 1 Datenpunkt.
ASN | Produktbeschreibung | Datenpunkte | Beschreibung |
---|---|---|---|
PXC3.E7xA PXC3.E16A-200A | Automationsstation | Max. 64 | Verwendete DALI-Beleuchtungsgruppen und/oder einzelne DALI-Vorschaltgeräte werden gezählt. |
Zusätzliche DALI-Einschränkungen:
- Max. Anzahl Geräte: 64
- Max. Anzahl Adressen: 64
- Max. Anzahl Gruppen: 16
Anzahl Datenpunkte auf KNX-PL-Link-Subsystem
KNX-PL-Link-Geräte haben eine feste Anzahl, während KNX-S-Mode-Geräte entsprechend der verwendeten Adressen gezählt werden.
ASN | Produktbeschreibung | Datenpunkte | Beschreibung |
---|---|---|---|
RXM21.1 | Fan-Coil PL-I/O | 5 | Feste Anzahl |
RXM39.1 | Fan-Coil PL-I/O | 5 | Feste Anzahl |
QMX2.P33 | Raumbediengerät mit Anzeige und Temperaturfühler | 3 | Feste Anzahl |
QMX2.P43 | Raumbediengerät mit Anzeige und Temperatur- und Feuchtigkeitsfühler | 4 | Feste Anzahl |
QMX3.P02 | Frei konfigurierbares Bediengerät, Wandmontage | 5 | Feste Anzahl |
QMX3.P30 | Frei konfigurierbares Bediengerät, Wandmontage | 1 | Feste Anzahl |
QMX3.P36 | Frei konfigurierbares Raumgerät für Unterputzmontage | 3 | Feste Anzahl |
QMX3.P34 | Frei konfigurierbares Bediengerät, Wandmontage | 3 | Feste Anzahl |
QMX3.P37 | Frei konfigurierbares Bediengerät, Wandmontage | 7 | Feste Anzahl |
QMX3.P40 | Raumbediengerät ohne Anzeige, mit Temperatur- und Feuchtigkeitsfühler | 2 | Feste Anzahl |
QMX3.P70 | Frei konfigurierbares Bediengerät, Wandmontage | 3 | Feste Anzahl |
QMX3.P74 | Frei konfigurierbares Bediengerät, Wandmontage | 5 | Feste Anzahl |
QMX3.P87 | Frei konfigurierbares Bediengerät, Wandmontage (Laborabzug) | 3 | Feste Anzahl |
QMX3.P88 | Frei konfigurierbares Bediengerät, Unterputzmontage (Laborabzug) | 3 | Feste Anzahl |
AQR253… AQR257… | Unterputz-Raumfühler mit: Frontmodul Basismodul | 1-3 | Feste Anzahl, 1 Datenpunkt pro Messwert (optionale potentialfreie Kontakte und passive NTC-Fühler werden nicht mitgezählt) |
UP220/31 | Schalterschnittstelle | 4 | Feste Anzahl |
UP221/x UP221/32 (in Abkündigung) UP221/33 (in Abkündigung) | Einfachschalter | 2 | Feste Anzahl |
UP222/x UP222/32 (in Abkündigung) UP222/33 (in Abkündigung) | Zweifachschalter | 4 | Feste Anzahl |
UP223/x P223/32 (in Abkündigung) UP223/33 (in Abkündigung) UP223/34 (in Abkündigung) | Dreifachschalter | 6 | Feste Anzahl |
UP287/x UP287/42 (in Abkündigung) UP287/43 (in Abkündigung) UP287/44 (in Abkündigung) | Vierfachschalter | 8 | Feste Anzahl |
UP258D1x | Belegung, Lichtfühler | 2 | Feste Anzahl |
UP255/D12 | Helligkeitsfühler | 1 | Feste Anzahl |
RL260xx | Binäreingang, 4-fach | 4 | Feste Anzahl |
RL512xx | Beleuchtung, 1-fach, 16A | 1 | Feste Anzahl |
RL513xx | Beleuchtung, 3-fach 6A | 3 | Feste Anzahl |
RL521xx | 2 x Jalousie | 4 | Feste Anzahl |
RL526D23 | Schalt-/Dimmaktor 2 x AC 230 V, 10 A, 1 … 10 V | 2 | Feste Anzahl |
RS510xx | Beleuchtung, 2-fach 10 A | 2 | Feste Anzahl |
RS520xx | Jalousien, 1-fach | 2 | Feste Anzahl |
RS525xx | Universalbeleuchtungsdimmer, 1-fach | 1 | Feste Anzahl |
UP285/x UP285/42 (in Abkündigung) UP285/43 (in Abkündigung) | Schalter, 1-fach | 2 | Feste Anzahl |
UP286/x UP286/42 (in Abkündigung) UP286/43 (in Abkündigung) | Schalter, 2-fach | 4 | Feste Anzahl |
UP287/x UP287/42 (in Abkündigung) UP287/43 (in Abkündigung) UP287/44 (in Abkündigung) | Schalter, 4-fach | 8 | Feste Anzahl |
UP510/xx | Beleuchtung, 2-fach 10 A | 2 | Feste Anzahl |
UP520/xx | Jalousien, 1-fach | 2 | Feste Anzahl |
UP525/xx | Universalbeleuchtungsdimmer, 1-fach | 1 | Feste Anzahl |
N528D01 | Universal-Dimmer, 2x 300 VA, AC 230 V | 2 | Feste Anzahl |
KNX S-Mode | Drittgerät |
| Verwendete Gruppenadressen werden gezählt |
Zusätzliche KNX PL-Link-Einschränkungen:
- Max. Anzahl Geräte:
- 64 bei PXC3.xx
- 32 bei DXR2.xx
- Der Bereich der Individuellen Adresse (IA) ist in der Desigo Raumautomation wie folgt definiert:
- KNX S-Mode: 1 … 179
- KNXnetIP: 180 und 181
- KNX PL-Link-Geräte: 182 … 250
- Desigo Raumautomationsstation: 251
- Max. Anzahl KNX-S-Mode-Gruppenadressen: 238 (Version 6.0), 253 (Version 6.x)