ASN | Max. Anzahl Onboard-I/O- und KNX PL-Link-Datenpunkte | Beschreibung |
---|---|---|
DXR2.x09 | 30 | 1 DI, 2 UI, 3 AO, 3 Relais |
DXR2.x09T | 30 | 1 DI, 2 UI, 4 Triac, 1 AO, 1 Relais |
DXR2.x10 | 30 | 1 DI, 2 UI, 4 Triac, 3 Relais |
DXR.x10PL | 30 | 1 Druck, 1 DI, 2 UI, 4 Triac, 1 AO |
DXR.x10PLX | 60 | 1 Druck, 1 DI, 2 UI, 4 Triac, 1 AO |
DXR2.x11 | 30 | 1 DI, 2 UI, 6 Triac, 2 AO |
DXR2.x12P | 30 | 1 Druck, 1 DI, 2 UI, 6 Triac, 2 AO |
DXR2.x12PX | 60 | 1 Druck, 1 DI, 2 UI, 6 Triac, 2 AO |
DXR2.E17C-1 | 30 | 3 DI, 2 10K-Wiederstandseingang, 4 UI, 4 Triac, 4 AO |
DXR2.E17CX-1 | 60 | 3 DI, 2 10K-Wiederstandseingang, 4 UI, 4 Triac, 4 AO |
DXR2.x18 | 60 | 2 DI, 4 UI, 8 Triac, 4 AO |
Web-Clients zur Raumbedienung
Was | Grenze | Beschreibung |
---|---|---|
Standard Web-Clients1 | 3 | Empfohlene Anzahl Web-Clients, welche gleichzeitig auf einen PXC3 zugreifen. |
Vorlagen mit Standard-Hintergrundbildern2 | 2 | Maximale Anzahl verschiedener Vorlagen, welche Standard-Hintergrundbilder verwenden. |
Kundenspezifische Hintergrundbilder2 | 1,5 MB | Maximale Grösse aller kundenspezifischen Hintergrundbilder in Summe (das PNG-Dateiformat gilt als Referenzgrösse). |
Legende
1 | Einschränkung: Bei Verwendung von Standard Web-Clients (Web-Browser auf PCs, Smartphones, Tablets usw.) wurde die Bildschirmdarstellung und die Bedienung (Touch oder Maus) nicht spezifisch an die erhältlichen Browser angepasst und auch nicht geprüft. |
2 | Gültige Grenzwerte, wenn die maximalen Systemlimiten für 8 Raum-Applikationen verwendet werden. |