Die Raumautomationsstationen DXR2.. and PXC3.. sind programmierbar und bauen auf geprüften Applikationsbausteinen auf. So können Lösungen auf besondere Bedürfnisse zugeschnitten werden, was ein Maximum an Effizienz und Komfort erlaubt.
Siehe Sortimentsbeschreibung Desigo Raumautomation (BACnet), Programmierbare Raumautomation - Sicherheitsbeleuchtung (A6V10640596), Programmierbare Raumautomation - Raumbedienung (A6V10640597), Programmierbare Raumautomation - Verteilte Funktionen und Szenen (A6V10640598) und Programmierbare Raumautomation - Beleuchtungssteuerung und DALI (A6V10640599).
Topologie
Applikationen
Eine umfangreiche Applikationsbibliothek für Raumautomation ist im Lieferumfang enthalten. Die Bibliothek enthält vorab definierte Applikationsfunktionen für Raumklima, Beleuchtung, Beschattung und übergeordnete Raumfunktionen. Die Applikationen können mit Bedien- und Anzeigefunktionen kombiniert werden. Die einzelnen Applikationsfunktionen können an Benutzerbedürfnisse angepasst werden und sind programmierbar. Die Applikationsfunktionen sind unabhängig von den gewählten Feldgeräten.
Siehe Applikationskatalog.
Konfiguration der Applikationsfunktionen
Viele Applikationsfunktionen liegen vorkonfiguriert in der Bibliothek. Nachträgliches Konfigurieren während dem Engineering oder bei der Inbetriebnahme ist möglich. Selbst konfigurierte Applikationsfunktionen und ganze Räume können in einer Projektbibliothek abgelegt werden.
Konfiguration der Feldgeräte
Die Applikations-Architektur ist unabhängig von der Schnittstelle der Feldgeräte. Diese können direkt an der Raumautomationsstation PXC3 angeschlossen werden (an den TX-I/O-Modulen) oder via Bus (KNX oder DALI) oder IP-Kommunikation.
Viele Feldgeräte liegen vorkonfiguriert in der Bibliothek. Nachträgliches Konfigurieren während dem Engineering oder bei der Inbetriebnahme ist möglich. Projektspezifisch konfigurierte Feldgeräte können in einer Projektbibliothek abgelegt werden.
Modulare Raumautomationsstationen
Raumautomationsstationen PXC3 mit Steuer- und Regelfunktionen für einen oder mehrere Räume:
- Übernehmen Steuer- und Regelfunktionen für einen oder mehrere Räume.
- Kommunizieren untereinander und mit anderen Systemkomponenten über BACnet/IP. Umfang und Funktionalität der unterstützten BACnet-Objekte sind auf die Anforderungen der Raumautomation abgestimmt.
- Verfügen über eine 2-Port-Ethernet-Schnittstelle für eine kostengünstige Verkabelung über Daisy-Chaining.
- Enthalten Busspeisungen für Inselbus, KNX PL-Link und DALI. Für Inselbus und KNX PL-Link können bei Bedarf die internen Busspeisungen durch externe Speisungsmodule erweitert werden.
- Haben einen integriertem Web-Server für die IP-Kommunikation zu Touch-Raumbediengeräten.
Siehe Raumautomationsstation PXC3.E7.. (CM1N9203).
| PXC3.E72 | PXC3.E72A | PXC3.E75 | PXC3.E75A | PXC3.E16A |
---|---|---|---|---|---|
Typische Anzahl von Räumen / Raumsegmenten | 4/8 | 4/8 | 8/16 | 8/16 | k. A. |
System-kommunikation | BACnet/IP | BACnet/IP | BACnet/IP | BACnet/IP | BACnet/IP |
HMI-Automationsebene | |||||
QMX3 | • | • | • | • |
|
QMX7 | • | • | • | • | • |
Web-basiertes Test- und Setup-Tool | • | • | • | • | • |
Systemfunktionen (BACnet) | |||||
BACnet-Profile | B-ASC | B-ASC | B-ASC | B-ASC | B-ASC |
Programmierung | • | • | • | • | • |
Peripherie-Bus | |||||
Bus für I/O-Module | • | • | • | • |
|
KNX PL-Link1 / KNX S-Mode | • | • | • | • |
|
DALI |
| • |
| • | • |
Maximale Konfiguration | |||||
Anzahl von I/O-Datenpunkten2 | 140 | 140 | 280 | 280 | 64 |
Eingänge / Ausgänge für TX-I/O-Module | 72 | 72 | 200 | 200 | 0 |
Geräte auf KNX PL-Link | 64 | 64 | 64 | 64 | 0 |
DALI-Vorschaltgeräte |
| 64 |
| 64 | 64 |
Integrierte Spannungsversorgung für KNX (mA) | 160 | 160 | 160 | 160 | k. A. |
Legende
1 | Dedizierte Geräte mit KNX PL-Link. |
2 | Gesamtanzahl von Datenpunkten, die von TX-I/O, KNX PL-Link und DALI verwendet werden. Für Details, siehe Kapitel Systemkonfiguration. |
TX-I/O-Module
TX-I/O-Module (TXM1) dienen zum Anschluss der Feldgeräte an die Raumautomationsstation PXC3. Als Zubehör sind Speisungs- und Bus-Interface-Module (TXS1, TXA1) erhältlich.
Folgende TX-I/O-Module können mit der Raumautomationsstation PXC3 eingesetzt werden:
- TXM1.8T: Triac-Modul zur Ansteuerung von thermischen und motorischen Ventilantrieben (AC 24 V) für bis zu 4 Antriebe (bei Dreipunktausgang) oder 8 Antriebe (bei Dauerkontakt oder Pulsbreiten-Modulation)
- TXM1.6RL: Bistabiles Relaismodul zum Schalten von Beleuchtungen für bis zu 6 Datenpunkte
- TXM1.8RB: Relaismodul zur Ansteuerung von Jalousiemotoren für bis zu 2 Motoren (bei 3 Endschaltern) oder 4 Motoren (bei 2 Endschaltern)
- TXM1.16D: Digitales Eingangsmodul für bis zu 16 Datenpunkte
- TXM1.8D: Digitales Eingangsmodul für bis zu 8 Datenpunkte
- TXM1.6R: Relaismodul für bis zu 6 Datenpunkte
- TXM1.8U: Universalmodul für bis zu 8 Datenpunkte
Siehe TX-I/O Sortimentsübersicht (CM2N8170).
Kompakte Raumautomationsstationen
Kommunikation | ||||||
BACnet/IP | DXR2.E09-101A | DXR2.E09T-101A | DXR2.E10-101A |
| DXR2.E12P | DXR2.E18-1..A |
BACnet MS/TP | DXR2.M09-101A | DXR2.M09T-101A | DXR2.M10-101A | DXR2.M11-101A | DXR2.M12P | DXR2.M18-1..A |
Gehäuse | ||||||
DIN |
|
|
| • | • | • |
Flach | • | • | • |
|
|
|
Betriebsspannung | ||||||
230V | • | • | • |
|
|
|
24V |
|
|
| • | • | • |
Eingänge und Ausgänge Onboard | ||||||
Digitale Eingänge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Universaleingänge | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Relais-Ausgänge | 3 | 1 | 3 |
|
|
|
Triac-Ausgänge |
| 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
Analoge Ausgänge (DC 0...10 V) | 3 | 1 |
| 2 | 2 | 4 |
Drucksensor |
|
|
|
| 1 |
|
Maximale Konfiguration | ||||||
Anzahl von I/O-Datenpunkten1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 |
Integrierte Spannungs-versorgung für KNX (mA) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Legende
1 | Gesamtanzahl von Datenpunkten, die von TX-I/O, KNX PL-Link und DALI verwendet werden. Für Details, siehe Kapitel Systemkonfiguration. |
Raumautomationsstation PXC3.E16A für Beleuchtung
Die Raumautomationsstation PXC3.E16A ist zugeschnitten auf anspruchsvolle Beleuchtungsanwendungen. Sämtliche Beleuchtungsapplikationen, die auch auf der PXC3.E7.. laufen, stehen zur Verfügung. Die PXC3.E16A kommuniziert über BACnet/IP mit den Raumautomationsstationen DXR2.E.. und PXC3.E.. Mit der On-board DALI-Schnittstelle können bis zu 64 Vorschaltgeräte in 16 Gruppen eingebunden werden. Die PXC3.E16A kann zur zentralen Beleuchtungsautomation eingesetzt werden, ggf. als Ergänzung zu einer dezentralen HLK-Installation.
Beispiel: Zentrale Beleuchtungsinstallation mit dezentraler HLK-Installation
- DXR2.E.. zur Automation von HLK in jedem Raum
- Zentrale Installation mit PXC3.E..A für die Beleuchtung
Beispiel: Zentrale Beleuchtungsinstallation ohne HLK-Installation
- Pro DALI-Linie ein PXC3.E16A zentral installiert
- Optionaler PXC3.E7..A
- um Taster über KNX PL-Link einzubinden
- um TXM1-Module zu nutzen
- für dreiphasige Installationen