Übersicht - Basic Documentation - RDF600KN - RDF600KN/S - RDF600KN/VB

Raumthermostaten für partiellen Wandeinbau mit KNX-Kommunikation RDF301, RDF301.50, RDF301.50H, RDF600KN, RDF600KN/VB, RDF600KN/S

Product Family
Desigo Open
Desigo PX Open
Product Group
Thermostats (temperature controller with sensor)
Building automation
Content Language
Deutsch
Content Type
Technische Dokumentation > Basisdokumentation
Product Version
Status
Gültig
Date
2020-02-21
Document No
CE1P3171de
Download ID
A6V10385331
Stock No.
S55770-T293
S55770-T400
S55770-T430
Product No.
RDF600KN
RDF600KN/S
RDF600KN/VB
Access level
Internet
File Type
html

Übersicht über Steuerausgänge

Es stehen ver­schiedene Steuerausgangssignale zur Verfügung. Diese müssen bei Inbetriebnahme definiert werden (siehe unten).

Steuerausgang 🡺

Typ 🡻

2-Punkt
2-Punkt PWM
3-Punkt DC 0…10 V

RDF301,
RDF301.50,

RDF301.50H,
RDF600KN, RDF600KN/VB,

RDF600KN/S

Y11, Y21
(2 x SPST)
--- Y11, Y21 *)
(1 x / )
---

*) Nur bei 2-Rohr-Applikationen

Hinweis

Im Tool ACS werden Y11 und Y21 mit Y1 und Y2 bezeichnet.

2-Punkt-Regelsignal

Das Ventil oder der Verdichter empfängt den Befehl ÖFFNEN / EIN über Steuerausgang Y11 oder Y21 wenn…

  1. die erfasste Raumtemperatur unter dem Sollwert (Heizbetrieb) oder über dem Sollwert (Kühlbetrieb) liegt,

    1. die Steuerausgänge länger als die "Minimale Ausgangs-Ausschaltdauer" (Werkseinstellung 1 Minute, einstellbar über Parameter P48) inaktiv waren.

Befehl AUS, wenn…

  1. die erfasste Raumtemperatur über dem Sollwert (Heizbetrieb) oder unter dem Sollwert (Kühlbetrieb) liegt,

  2. das Ventil länger als die "Minimale Ausgangs-Einschaltdauer" (Werkseinstellung 1 Minute, einstellbar über Parameter P49) aktiv war.

Regelsignal Elektroheizung
(2-Punkt)

Die Elektroheizung erhält den Befehl EIN über den zusätzlichen Heizungssteuerausgang (Y…, siehe Montageanleitung) wenn…

  1. die erfasste Raumtemperatur unter dem "Sollwert für Elektroheizung" liegt,

  2. die Elektroheizung für mindestens 1 Minute ausgeschaltet war.

Der Befehl AUS für die Elektroheizung wird ausgegeben, wenn…

  1. die erfasste Raumtemperatur über dem Sollwert liegt (Elektroheizung) liegt,

  2. die Elektroheizung für mindestens 1 Minute eingeschaltet war.

Vorsicht

Ein Sicherheitsthermostat (zur Vermeidung von Überhitzung) muss extern installiert werden.

Adaptive Temperatur-kompensation für Elektroheizung (RDF600KN, RDF600KN/VB)

Wenn eine Elektroheizung direkt an Ausgang Y21 angeschlossen wird, führt der Strom zu einer Erwärmung des Relaiskontaktes. Dies verfälscht die Messung des internen Raumtemperaturfühlers. Der Thermostat kompensiert die Erwärmung, wenn im Parameter P45 die Leistung der Elektroheizung eingegeben wird. Werkeinstellung: 0.0 kW, Bereich: 0.0 …1.2 kW.

Heizen: Ausgang Y11 liefert an den 3-Punkt-Antrieb den Befehl ÖFFNEN und Y21 den Befehl SCHLIESSEN.
Die Werkseinstellung für die Laufzeit der Antriebe ist 150 Sekunden. Sie kann über die Parameter P44 eingestellt werden.
Dieser Parameter erscheint nur, wenn 3-Punkt über die DIP-Schalter gewählt wurde.

Synchronisierung

  1. Wird der Thermostat eingeschaltet, wird ein Schliessbefehl für die Antriebslaufzeit + 150 % ausgegeben, um zu gewährleisten, dass der Antrieb ganz schliesst und eine Synchronisierung mit dem Regelalgorithmus vorgenommen wird.

  2. Wenn der Thermostat die Positionen "Ganz schliessen" oder "Ganz öffnen" berechnet, wird die Laufzeit des Antriebs um + 150 % verlängert, um zu gewährleisten, dass die richtige Antriebsstellung mit dem Regelalgorithmus synchronisiert wird.

  3. Nachdem der Antrieb die durch den Thermostaten berechnete Stellung erreicht hat, kommt es zu einer Wartezeit von 30 Sekunden, um die Ausgänge zu stabilisieren.