Temperaturregelung - Basic Documentation - RDF600KN - RDF600KN/S - RDF600KN/VB

Raumthermostaten für partiellen Wandeinbau mit KNX-Kommunikation RDF301, RDF301.50, RDF301.50H, RDF600KN, RDF600KN/VB, RDF600KN/S

Product Family
Desigo Open
Desigo PX Open
Product Group
Building automation
Thermostats (temperature controller with sensor)
Content Language
Deutsch
Content Type
Technische Dokumentation > Basisdokumentation
Product Version
Status
Gültig
Date
2020-02-21
Document No
CE1P3171de
Download ID
A6V10385331
Stock No.
S55770-T293
S55770-T400
S55770-T430
Product No.
RDF600KN
RDF600KN/S
RDF600KN/VB
Access level
Internet
File Type
html

Allgemeiner Hinweis: Parameter

Die Einstellung der Regelparameter (P01 etc., immer wieder im Dokument erwähnt) ist in Kapitel 3.13 beschrieben.

Temperaturregelung

Der Thermostat erfasst die Raumtemperatur über seinen eingebauten Fühler, einen externen Raumtemperaturfühler (QAA32) oder einen externen Rückluft-Temperaturfühler (QAH11.1) und regelt auf den Sollwert, indem er an die Heiz- und/oder Kühleinrichtung entsprechende Antriebssteuerbefehle sendet. Folgende Steuerausgänge stehen zur Verfügung:

  • 2-Punkt-Regelung

  • Stetige PI/P-Regelung mit 3-Punkt-Steuerausgang (nur für 2-Rohr-Anlagen)

Die Schaltdifferenz oder das Proportionalband ist 2 K für Heizbetrieb und 1 K für Kühlbetrieb (einstellbar über Parameter P30 und P31).
Die Nachstellzeit für stetige PI-Regelung ist 5 Minuten (RDF301...) bzw. 45 Minuten (RDF600KN, RDF600KN/VB), einstellbar über Parameter P35.

Anzeige

Die Anzeige zeigt die erfasste Raumtemperatur oder den Komfort-Sollwert, einstellbar über Parameter P06. Mit der Werkseinstellung wird die aktuelle Raumtemperatur angezeigt.
Parameter P04 wird verwendet, um die Anzeige der Raumtemperatur oder des Sollwertes von °C auf °F umzustellen.

knx-logo.png
Raumtemperatur

Die erfasste Raumtemperatur (interner oder externer Fühler) steht auch als Information über Bus zur Verfügung.

/

  • Bei automatischer Umschaltung oder dauerndem Heiz- / Kühlbetrieb erscheinen die Symbole / , wenn die Anlage heizt oder kühlt (Heiz- / Kühlausgang wird angesteuert).

  • Bei manueller Umschaltung zeigen die Symbole oder an, dass sich die Anlage gegenwärtig im Heiz- oder Kühlbetrieb befindet. Die Symbole erscheinen somit auch dann, wenn der Thermostat in der Neutralzone arbeitet.

Gleichzeitige Anzeige von °C und °F

Auf den Thermostaten ist die gleichzeitige Anzeige der aktuellen Raumtemperatur oder des Sollwerts in °C und °F möglich (Parameter P07 = 1).

knx-logo.png
Aussentemperatur
über Bus

Die Aussentemperatur kann auf dem Raumthermostat mit der Parametereinstellung P07 = 2 angezeigt werden. Diese Temperaturanzeige dient lediglich zur Information.

Im LTE-Mode kann die Aussentemperatur nur auf Aussentemperatur-Zone 31 empfangen werden.
Im S-Mode muss das entsprechende Kommunikationsobjekt mit einem KNX-Fühler verbunden werden.

knx-logo.png
Uhrzeit über Bus

Der Raumthermostat kann die Uhrzeit über Bus mit der Parametereinstellung P07 = 3 oder 4 anzeigen. Die Anzeige ist entweder im 12- oder 24-Stundenformat.
Die Information kann von einem Synco-Regler mit Time Master-Funktionalität oder irgendeinem anderen KNX-Gerät empfangen werden, falls das entsprechende Kommunikationsobjekt verbunden ist.

Hinweis

Wenn ein Applikationsprogramm via ETS auf die Synco-Geräte heruntergeladen wird, muss auch die korrekte Gruppenadresse heruntergeladen werden, um die Uhrzeit auf dem Raumthermostaten anzuzeigen (siehe Synco Knowledge Base - KB771).