Einstellung und Korrektur von Sollwerten - Basic Documentation - RDF600KN - RDF600KN/S - RDF600KN/VB

Raumthermostaten für partiellen Wandeinbau mit KNX-Kommunikation RDF301, RDF301.50, RDF301.50H, RDF600KN, RDF600KN/VB, RDF600KN/S

Product Family
Desigo Open
Desigo PX Open
Product Group
Building automation
Thermostats (temperature controller with sensor)
Content Language
Deutsch
Content Type
Technische Dokumentation > Basisdokumentation
Product Version
Status
Gültig
Date
2020-02-21
Document No
CE1P3171de
Download ID
A6V10385331
Stock No.
S55770-T293
S55770-T400
S55770-T430
Product No.
RDF600KN
RDF600KN/S
RDF600KN/VB
Access level
Internet
File Type
html

Die Raumtemperatur-Sollwerte können…

  • während der Inbetriebnahme eingestellt werden,

  • während des Betriebs korrigiert werden.

knx-logo.png
Komfort-Basis-Sollwert
Komfort-Sollwert
Economy-Heiz-Sollwert
Economy-Kühl-Sollwert

Die Einstellungen können vorgenommen werden:

  • Am lokalen HMI

  • Über ein Tool

  • An einer Steuerzentrale

Der Thermostat speichert die Sollwerte…

  • in EEPROM in Form von Parametern,

  • im Betriebsspeicher.

Folgende Tabelle zeigt die Wechselbeziehungen:

1) Nur für Applikationen mit Heizen UND Kühlen erforderlich (siehe Kapitel 3.6.8).

2) LTE-Mode: Die Schiebung wird zur lokalen Schiebung hinzuaddiert.

3) S-Mode: Letzter Eingriff ist massgebend (S-Mode-Eingang oder lokale Bedienung).

knx-logo.png
Aktueller Sollwert

Der aktuelle Sollwert (vom Thermostaten zur Temperaturregelung verwendet) steht über den Bus zur Verwendung durch die Steuerzentrale zur Vefügung.

Allgemeine Hinweise:

  • Die unterstützten Kommunikationsobjekte sind in LTE- und S-Mode verschieden

  • Änderungen über das lokale HMI oder das Tool haben die gleiche Priorität (letzte ist immer die massgebende)

  • Das Ändern des Komfort-Basis-Sollwerts setzt den Komfort-Sollwert im Betrieb auf den Basis-Sollwert zurück

Hinweise zu Sollwertänderung (nur LTE-Mode mit Synco)

  • Zentrale Sollwertschiebung wird im Besonderen für Sommer- / Winterkompensation verwendet

  • Die Sollwertschiebung hat keine Auswirkungen auf die in den Parametern P08, P11, P12 und P33 gespeicherten Sollwerte

  • Lokale Schiebung und zentrale Schiebung werden addiert

  • Betrifft nur die Sollwerte für Komfort und Economy; die Sollwerte für Schutzbetrieb werden zentral nicht geschoben

  • Der resultierende (aktuelle) Sollwert für Heizen und Kühlen wird durch den Sollwert für Schutzbetrieb begrenzt; ist der Sollwert für Schutzbetrieb auf OFF gestellt, so werden der Minimalwert von 5 °C und der Maximalwert von 40 °C verwendet

  • Die resultierenden Sollwerte für Kühlen und Heizen der gleichen Betriebsart liegen mindestens 0.5 K auseinander

  • Das Resultat lokaler und zentraler Schiebung, zusammen mit der Raumbetriebsart, wird vom Thermostaten für die Temperaturregelung benutzt (aktueller Sollwert)

Sollwert-Vorrang,
Sollwert-Master RMB
(RDF600KN, RDF600KN/VB)

  • Der Raumthermostat übernimmt immer die vom Regler RMB795 empfangenen Sollwerte. Somit werden die lokal an den Raumthermostaten RDF600KN, RDF600KN/VB eingestellten Komfort-Sollwerte von den Komfort-Sollwerten der Raumgruppe überschrieben (z.B. alle 15 Minuten).

  • Beim RMB kann in der SW-Version >= 2.0 festgelegt werden, unter welchen Bedingungen der Regler die Sollwerte übergeben soll:

    - Immer (alle 15 min)

    - Nicht im Komfortbetrieb

    - Nur bei Änderungen

  • Siehe Funktionen "Sollwert-Vorrang" und "Sollwert-Master" von RMB795B.

Hinweis:

SW-Version von RDF600KN, RDF600KN/VB < V1.8: Die lokalen Sollwerte für den Komfortbetrieb werden nur dann überschrieben, wenn die Sollwerte für RMB geändert wurden.