Montage und Installation - Basic Documentation - RDF600KN - RDF600KN/S - RDF600KN/VB

Raumthermostaten für partiellen Wandeinbau mit KNX-Kommunikation RDF301, RDF301.50, RDF301.50H, RDF600KN, RDF600KN/VB, RDF600KN/S

Product Family
Desigo Open
Desigo PX Open
Product Group
Thermostats (temperature controller with sensor)
Building automation
Content Language
Deutsch
Content Type
Technische Dokumentation > Basisdokumentation
Product Version
Status
Gültig
Date
2020-02-21
Document No
CE1P3171de
Download ID
A6V10385331
Stock No.
S55770-T293
S55770-T400
S55770-T430
Product No.
RDF600KN
RDF600KN/S
RDF600KN/VB
Access level
Internet
File Type
html

Befestigen Sie den Raumthermostat auf der Unterputzdose. Das Gerät darf nicht in Nischen oder Regalen, nicht hinter Gardinen, oberhalb oder in der Nähe von Wärmequellen montiert sowie direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Etwa 1,5 m über dem Fussboden montieren.

2261Z03.wmf

Montage /
Demontage
  • Der Raumthermostat muss an einem sauberen und trockenen Ort ohne direkte Beeinflussung durch den Luftstrom eines Heiz- oder Kühlaggregats montiert werden, geschützt vor Tropf- und Spritzwasser

  • Bei Unterputzdosen mit eingeschränkten Platzverhältnissen ist der Montagerahmen ARG70.3 zu verwenden, wodurch der Platz um 10 mm vergrössert wird

Verdrahtung

Siehe die dem Thermostat beigefügte Montageanleitung
M3171… [3], M3076.3 [3a].

  • Verdrahtung, Schutz und Erdung des Thermostaten müssen den örtlichen Vorschriften entsprechen.

Warnung!

Keine interne Sicherung für die Versorgungsleitungen zu externen Verbrauchern (Q1, Q2, Q3, Yxx)

Brand- und Verletzungsrisiko aufgrund von Kurzschlüssen!

  • Die Leiterdurchmesser müssen zwingend an die Bemessungswerte der Überlastschutzelemente angepasst werden. Beachten Sie die örtlichen Vorschriften

  • AC 230 V Netzspannung mit einem Trennschalter mit max. 10 A Bemessungsstrom, um Brandrisiken und Verletzungen durch Kurzschlüsse zu vermeiden. Das Gerät hat keine interne Sicherung für die Versorgungsleitungen zu Ventilator und Antrieben.

  • Die Kabel zum Thermostaten, zum Ventilator und den Ventilantrieben führen Netzspannung AC 230 V und müssen entsprechend bemessen sein.

  • Verwenden Sie nur für AC 230 V bemessene Ventilantriebe.

  • Die Kabel zu den SELV-Eingängen X1-M/X2-M müssen für 230 V isoliert sein, da die Unterputzdose AC 230 V-Netzspannung führt.

  • Die Eingänge X1-M oder X2-M verschiedener Geräte (z.B. Sommer-/Winterschalter) dürfen parallel zu einem externen Schalter angeschlossen werden. Die max. Kontaktstrombemessung für den externen Schalter muss den

    gesamten Fühlerstrom aller verbundenen Eingänge erfüllen.

  • Die Kabel des KNX-Kommunikationseingangs CE+ / CE- müssen für 230 V isoliert sein, da die Unterputzdose AC 230 V-Netzspannung führt.

  • Trennen Sie das Gerät vor dem Öffnen von der Stromzufuhr.

  • In Verbindung mit Synco Reglern muss die interne KNX-Stromversorgung des Synco Reglers ausgeschaltet sein.