2-Rohr-Ventilatorkonvektor mit Elektroheizung - Basic Documentation - RDF600KN - RDF600KN/S - RDF600KN/VB

Raumthermostaten für partiellen Wandeinbau mit KNX-Kommunikation RDF301, RDF301.50, RDF301.50H, RDF600KN, RDF600KN/VB, RDF600KN/S

Product Family
Desigo Open
Desigo PX Open
Product Group
Thermostats (temperature controller with sensor)
Building automation
Content Language
Deutsch
Content Type
Technische Dokumentation > Basisdokumentation
Product Version
Status
Gültig
Date
2020-02-21
Document No
CE1P3171de
Download ID
A6V10385331
Stock No.
S55770-T293
S55770-T400
S55770-T430
Product No.
RDF600KN
RDF600KN/S
RDF600KN/VB
Access level
Internet
File Type
html

Heizen oder Kühlen mit Zusatzheizung

Bei 2-Rohr-Anlagen mit Elektroheizung steuert der Thermostat ein Ventil im Heiz- / Kühlbetrieb mit Umschaltung, "Nur Heizen" oder "Nur Kühlen" und elektrische Zusatzheizung.
"Nur Kühlen" (P01 = 1) ist Werkseinstellung bei freigegebener Elektroheizung (P13).

Elektroheizung, im Kühlbetrieb aktiv

Im Kühlbetrieb erhält das Ventil einen Befehl ÖFFNEN, wenn die erfasste Raumtempera­tur über dem Sollwert liegt.
Die Elektroheizung erhält den Befehl EIN, falls die erfasste Raumtemperatur unter den "Sollwert" minus "Totzone" sinkt (= Sollwert für Elektroheizung), währenddem die Elektroheizung freigegeben ist (Parameter P13 = ON).

Hinweis: Der "Sollwert für Elektroheizung" wird durch den Parameter "Maximaler Sollwert für Komfortbetrieb" (P10) begrenzt.

Elektrische Heizung im Heizbetrieb

Im Heizbetrieb erhält das Ventil einen Befehl ÖFFNEN, wenn die erfasste Raumtempera­tur unter dem Sollwert liegt. Die Elektroheizung wird als zusätzliche Wärmequelle eingesetzt, falls die über das Heizventil geregelte Wärmemenge nicht ausreicht.
Die Elektroheizung erhält den Befehl EIN, falls die erfasste Raumtemperatur unter den "Sollwert" minus "Sollwertdifferenz" sinkt (= Sollwert für Elektroheizung).

Elektroheizung und manuelle Umschaltung

Die Elektroheizung ist nur im Heizbetrieb aktiv, und der Steuerausgang für das Ventil ist dauernd gesperrt, wenn manuelle Umschaltung gewählt ist (P01 = 2).

Digitaler Eingang "Freigabe Elektroheizung"

Die Freigabe / Sperrung der Elektroheizung aus der Ferne ist über Eingang X1, X2 möglich, wenn es um Stromtarifbestimmungen, Energieeinsparungen etc. geht.

Eingang X1, X2 muss entsprechend in Betrieb genommen werden (Parameter P38, P40). Siehe Kapitel 3.9.

knx-logo.png
Freigabe Elektroheizung

Die Elektroheizung kann auch über den Bus freigegeben / gesperrt werden.

Hinweis

Falls Eingang "Freigabe Elektroheizung" über den Bus gewählt wird, darf die Funktion nicht einem lokalen Eingang X1, X2 zugeordnet werden.

Vorsicht

Eine Elektroheizung muss immer mit einem Sicherheitsthermostat geschützt werden!

2-Punkt-Regelung

Regelsequenz
2-Punkt-Ausgang

Folgende Diagramme zeigen die Regelsequenz bei 2-Punkt-Regelung:

Heizbetrieb
(automatische Umschaltung = Nur Heizen oder "Nur Heizen")
Kühlbetrieb
(manuelle / automatische Umschaltung = Kühlen oder "Nur Kühlen")
Heizbetrieb mit manueller Umschaltung (P01 = 2) (manuelle Umschaltung = Heizen)

T [°C] Raumtemperatur

W Raumtemperatur-Sollwert

Y1 Steuerbefehl "Ventil" oder "Verdichter"

YE Steuerbefehl "Elektroheizung"

SDH Schaltdifferenz "Heizen" (P30)

SDC Schaltdifferenz "Kühlen" (P31)

Xdz Totzone (P33)

wD Sollwertdifferenz (P34)

Hinweise

  • Die Diagramme zeigen lediglich den Proportionalanteil des PI-Thermostaten.

  • Zur Ventilator-Sequenz siehe Kapitel 3.8.

  • Für genauere Tempera­turregelung mit 2-Punkt, Elektroheizung sollte die Schaltdifferenz Heizen (P30) auf 1 K gesetzt werden.

Einstellung der Sequenz und der Steuerausgänge

Siehe Kapitel 3.4, 3.6.1 und 3.7.