Applikationen
Die Raumthermostaten werden mit einem Satz fester Applikationen geliefert.
Die gewünschte Applikation wird während der Inbetriebnahme mit einem der folgenden Tools gewählt und aktiviert:
Lokaler DIP-Schalter und HMI
Synco ACS
ETS Professional
DIP-Schalter
Die DIP-Schalter sind vor dem Einschnappen der Gehäusefront auf der Montageplatte einzustellen, wenn die Applikation mit den DIP-Schaltern gewählt werden soll.
Für die Wahl einer Applikation über das Inbetriebnahme-Tool müssen alle DIP-Schalter auf OFF gestellt sein (Fernkonfiguration).
Nach dem Anlegen der Betriebsspannung wird der Thermostat zurückgesetzt und alle LCD-Segmente blinken, was anzeigt, dass die Rücksetzung korrekt erfolgte. Nach der Rücksetzung, wofür etwa 3 Sekunden benötigt werden, kann der Thermostat durch qualifiziertes HLK-Personal in Betrieb genommen werden.
Falls alle DIP-Schalter auf OFF stehen, zeigt die Anzeige "NONE", um darauf hinzuweisen, dass eine Applikation via Tool ausgewählt werden muss.
Hinweis:
Bei jeder Applikationsänderung lädt der Thermostat die Werkseinstellung aller Regelparameter, ausser für KNX-Gerät und Zonenadressen!
Tool anschliessen
Für die Inbetriebnahme verbinden Sie das Tool Synco ACS oder ETS mit dem KNX-Buskabel an einer beliebigen Stelle:
ACS und ETS benötigen eine Schnittstelle:
Ethernet/LAN KNX-Schnittstelle (z.B. Siemens N148 / N146 / N152)
OCI702 USB-KNX-Schnittstelle
Hinweis:
Eine externe KNX-Busspeisung ist notwendig, wenn RDF direkt über eine KNX-Schnittstelle mit einem Tool (ACS oder ETS) verbunden wird.
Regelparameter
Die Regelparameter des Thermostaten können verändert werden, um einen optimalen Betrieb des gesamten Systems zu gewährleisten.
Die Parameter sind einstellbar über…
Lokales HMI
Synco ACS
ETS
Die Parametrierung von Schaltgruppen für RDF301.50.., RDF600KN/S ist nur mit ETS möglich.
Die Regelparameter des Thermostaten können verändert werden, um einen optimalen Betrieb des gesamten Systems zu gewährleisten (siehe Kapitel 3.13).
Regelsequenz
Je nach Applikation kann es erforderlich sein, die Regelsequenz über Parameter P01 einzustellen. Die Werkseinstellung ist wie folgt:
Applikation | Werkseinstellung P01 |
---|---|
2-Rohr und Kühldecke / Deckenheizung | 1 = nur Kühlen |
4-Rohr, Kühldecke und Heizkörper | 4 = Heizen und Kühlen |
Applikationen mit Verdichter
Wird der Thermostat in Verbindung mit einem Verdichter eingesetzt, so müssen die minimale Einschaltdauer (Parameter P48) und die minimale Ausschaltdauer (Parameter P49) für Y11/Y21 eingestellt werden, um Schäden am Verdichter und eine Verkürzung seiner Lebensdauer aufgrund häufiger Schaltzyklen zu vermeiden.
Fühlerabgleich
Stimmt die vom Thermostat angezeigte Raumtemperatur mit der effektiv gemessenen Raumtemperatur nicht überein (nach min. 1 Stunde Betrieb), so ist der Temperaturfühler neu abzugleichen. In diesem Fall muss Parameter P05 geändert werden.
Sollwert- und Sollwertbereichs-begrenzung
Wir empfehlen, die Sollwerte und Sollwert-Einstellbereiche aus Komfort- und Energiespargründen zu überprüfen (Parameter P08…P12) und – falls erforderlich – zu ändern.
Programmierungsmodus
Während der Inbetriebnahme unterstützt der Programmierungsmodus die Identifizierung des Thermostaten im KNX-Netzwerk.
Um den Programmierungsmodus zu aktivieren, sind während 6 s gleichzeitig die Tasten "Betriebsart" und "+" zu drücken, worauf auf der Anzeige "PrOg" erscheint.
Der Programmierungsmodus bleibt aktiv, bis der Thermostat vollständig identifiziert ist.
KNX-Geräteadressen zuweisen
Geräteadressen (P81) via HMI, ACS oder ETS zuweisen.
Wird die Geräteadresse auf 255 gesetzt, wird die Kommunikation deaktiviert (kein Austausch von Prozessdaten).
KNX-Gruppenadressen zuweisen
Mit ETS werden die KNX-Gruppenadressen der Kommunikationsobjekte des Raumthermostaten zugewiesen.
Schaltgruppen
Nur RDF301.50…, RDF600KN/S
RDF301.50 und RDF301.50H haben 2 Schaltgruppen mit je einem Paar Tasten, die über ETS zu konfigurieren sind. Die Schaltgruppen funktionieren nur in S-Mode.
KNX-Seriennummer
Jedes Gerät hat eine einmalige KNX-Seriennummer auf der Innenseite des Gehäuses aufgedruckt. Ein zusätzlicher Aufkleber mit der gleichen KNX-Seriennummer befindet sich in der Verpackungsschachtel.
Dieser Aufkleber ist für Dokumentationszwecke für Installateure gedacht.