Behandlung von Störungen - Basic Documentation - RDF600KN - RDF600KN/S - RDF600KN/VB

Raumthermostaten für partiellen Wandeinbau mit KNX-Kommunikation RDF301, RDF301.50, RDF301.50H, RDF600KN, RDF600KN/VB, RDF600KN/S

Product Family
Desigo Open
Desigo PX Open
Product Group
Thermostats (temperature controller with sensor)
Building automation
Content Language
Deutsch
Content Type
Technische Dokumentation > Basisdokumentation
Product Version
Status
Gültig
Date
2020-02-21
Document No
CE1P3171de
Download ID
A6V10385331
Stock No.
S55770-T293
S55770-T400
S55770-T430
Product No.
RDF600KN
RDF600KN/S
RDF600KN/VB
Access level
Internet
File Type
html

Temperatur ausserhalb

Messbereich

Liegt die Raumtemperatur ausserhalb des Messbereichs, d.h. oberhalb 49 °C oder unterhalb 0 °C, so blinkt die Begrenzungstemperatur, z.B. "0 °C" oder "49 °C". Nach Rückkehr der Temperatur in den Messbereich nimmt der Thermostat seine Arbeit wieder auf.

Für Heizapplikationen wird der Heizausgang eingeschaltet, wenn die Temperatur unter den Grenzwert fällt, vorausgesetzt, der Schutzbetrieb-Sollwert ist nicht auf Aus gesetzt.

Der Kühlausgang in der Kühlapplikation wird ausgeschaltet, wenn die Temperatur den Grenzwert überschreitet, vorausgesetzt, der Schutzbetrieb-Sollwert ist nicht auf Aus gesetzt.

Anzeige der Störung “Er1”

Kein Ausgang ist aktiviert, wenn der Schutzbetrieb-Sollwert auf Aus gesetzt ist.

Fällt der eingebaute Fühler aus und ist kein anderer Fühler verbunden, zeigt der Thermostat die Störungsmeldung "Er1" an. Der Thermostat muss ersetzt werden.

Hat der interne, nichtvolatile Speicher einen Fehler, z.B. Lesen doer Schreiben nicht möglich, so zeigt der Thermostat die Störungsmeldung "Er2" an. Handelt es sich nur um korrupte Daten im Speicher, kann eine Rücksetzung des Masters diesen Fehler beheben. Ansonsten ist der Thermostat defect und muss ersetzt werden.

Ist kein externer Fühler für die Fussbodentemperaturbegrenzung ausgewählt (P51 ≠ Aus) und funktioniert dieser nicht richtig, z.B. fehlerhafter oder fehlender Fühler, so zeigt der Thermostat die Störungsmeldung “Er3” an.

Der Heizausgang schaltet sofort aus, um die Sicherheit zug gewährleisten und ein Überhitzung des Bodens zu vermeiden. Die durch den internen Fühler gemessene Raumtemperatur wird weiterhin auf der LCD-Anzeige angezeigt.

Hinweis:

1) Er1 hat höhere Anzeigepriorität als Er2.

2) Wurde die externe Fühlerstörung behoben, kehrt der Thermostat in den Normalbetrieb zurück.

Darüber hinaus wird der Heizausgang aktiviert, falls der aktuelle Sollwert nicht auf OFF gestellt ist, der Thermostat sich in Heizbetrieb befindet und die Temperatur unter 0 °C liegt.
In allen anderen Fällen wird kein Ausgang aktiviert.

Der Thermostat nimmt wieder Komfortbetrieb auf, nachdem die Temperatur in den Messbereich zurückgekehrt ist.

Störung "Er1" auf Anzeige

Fällt der eingebaute Fühler aus und ist kein externer Fühler verbunden, zeigt der Thermostat die Meldung "Er1" an. Der Thermostat muss ersetzt werden, wenn die Raumtemperatur mit einem eingebauten Fühler gemessen werden soll.

knx-logo.png

Für Störungsmeldungen über Bus, siehe Kapitel 3.11.8.

Stromausfall

Bei einem Stromausfall werden alle Betriebsdaten permanent gespeichert (Betriebszustand, Sollwert, Ventilatorgeschwindigkeit, alle Steuerparameter-Einstellungen).
Bei Wiederkehr der Speisung ladet der Thermostat die Einstellungen aus dem Speicher und regelt im gleichen Zustand weiter wie zuvor.